PRKL 3B/6D.2-S8.3
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de produto:
50132274
| Série | 3B |
| Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
| Aplicação | Detecção de peças pequenas |
| Versão especial | Autocolimação |
| Alcance de operação | 0 ... 2 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0 ... 3 m (alcance típico) |
| Trajetória do feixe | Colimado |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 655 nm |
| Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Laser, vida útil média | 50.000 h |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 2 mm [0 mm] |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 15 mA |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
| Frequência de chaveamento | 2.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,25 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 3 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC-ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Peso líquido | 10 g |
| Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |