Sensores Simple Vision para detecção, inspeção e identificação

Altamente flexível e eficiente para diferentes aplicações.
Com o sensor inteligente VisionIVS 1000i / 1100i, oferecemos a você um dispositivo compacto, versátil e potente com funções de processamento de imagem para tarefas de identificação e inspeção. Disponível em diversos modelos com duas resoluções diferentes para a maior flexibilidade possível.

Visão geral

PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Sensores versáteis para detecção, identificação e inspeção

Os sensores Simple Vision da série IVS 1000i/1100i

Os sensores Simple Vision das séries IVS 1000i/1100i são dispositivos compactos, versáteis e de alto desempenho com funções de processamento de imagem para detecção, identificação e inspeção. Uma grande variedade de modelos com duas resoluções diferentes garante a flexibilidade máxima.
Com ferramentas potentes de processamento de imagem, software fácil de configurar, lentes intermutáveis e iluminação LED de alto desempenho integrada, os novos sensores Simple Vision da Leuze oferecem um desempenho excelente e alta eficiência. 



Vantagens

  • Excelente desempenho de produto para tarefas de detecção, identificação e inspeção
  • Diversos modelos disponíveis com duas resoluções diferentes
  • Ferramentas potentes de processamento de imagem e uma interface gráfica e fácil de usar para um ajuste rápido e uma operação sem problemas
  • Interfaces digitais integradas TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • A lente pode ser trocada para oferecer flexibilidade em relação à distância, campo de visão e resolução
  • Iluminação LED de alto desempenho integrada e comutável em branco e vermelho para uma imagem ideal de alto contraste
  • Tampas de filtro para tarefas exigentes como, por ex., verificações da qualidade, no caso de objetos muito refletores ou variação da luz ambiente
  • A carcaça compacta permite a integração em praticamente todos os conceitos de instalação, mesmo em situações de montagem em espaços confinados
  • Protegido por uma carcaça IP67, o sensor Vision funciona de maneira confiável também em um ambiente de produção exigente



Com uma seleção flexível de modelos, oferecemos diferentes opções de dispositivo para várias tarefas e orçamentos:

IVS 1000i/1100i

O modelo versátil permite a detecção, inspeção e identificação com um único dispositivo. Além disso, estão disponíveis modelos com duas resoluções diferentes.

  • Detecção de presença
  • Leitura de códigos 1D/2D
  • Medição e contagem
  • Multifuncional para identificação e inspeção

Link para a lista de itens IVS 1000i/1100i

Destaques

Comissionamento rápido e diversas possibilidades de aplicação

Suporte para os protocolos industriais mais comuns

ivs1048 software main

O software Leuze Vision Studio oferece ferramentas potentes e estatísticas para processamento de imagem e inspeção, que também podem ser usadas offline. O ajuste dos sensores pode ser realizado de maneira econômica e rápida pelo usuário, sem a necessidade de treinamentos especiais ou conhecimentos especializados. Os sensores Simple Vision podem ser utilizados em diversas tarefas industriais:

  • Verificação da posição para o controle de sistemas de manipulação ou de uma ferramenta, a fim de corrigir a posição de deslocamento
  • Identificação de uma peça com base em marcações, formato ou outras características
  • Verificação de uma peça quanto à produção ou montagem correta
  • Medição e contagem de peças
  • Verificação de peças quanto a erros
Industrieprotokolle_1400x400

Os protocolos de interface comuns, como TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP e também FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol) são suportados. Isso facilita a comunicação e a coleta de dados. Para o controle direto de processos simples ou para a conexão a um CLP, também estão disponíveis entradas e saídas digitais.

 

Lente que pode ser trocada para flexibilidade

Graças às quatro lentes S-Mount que podem ser trocadas, com ajuste do foco variável e dois diafragmas diferentes, os sensores de processamento de imagem IVS 1000i/1100i oferecem uma alta flexibilidade em relação à distância de leitura, campo de visão, resolução e profundidade de campo.

CN-Field-of-view

Aplicações

APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px

Verificação da qualidade no processo de etiquetagem

Exigência:
Em uma linha de embalagem, uma etiqueta deve ser aplicada na embalagem primária. A etiqueta deve estar corretamente aplicada antes que o produto possa ser colocado na embalagem secundária.

Solução:
com seu campo de visão variável e o grande alcance de operação, o IVS 1000i/1100i pode localizar facilmente, medir e verificar se a etiqueta foi corretamente aplicada ou não.

APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px

Detecção de cola no processo de selagem de embalagens secundárias

Exigência:
ao utilizar cola no processo de selagem de embalagens secundárias, é necessário garantir que a cola foi aplicada corretamente antes da selagem da caixa.

Solução:
o IVS 1000i/1100i é capaz de detectar, contar ou medir o comprimento dos grânulos de cola e, portanto, é ideal para aplicações como essa.

APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px

Verificação da qualidade ao fechar garrafas no engarrafamento de bebidas

Exigência:
em um sistema de engarrafamento de bebidas, é necessário verificar se a tampa da garrafa está fechada corretamente.

Solução:
Com seu extenso conjunto de ferramentas, o sensor IVS 1000i/1100i Simple Vision consegue determinar se a tampa da garrafa está selada corretamente.

Características técnicas

  IVS TPRD IVS TMEC IVS TALL
Detecção (brilho, contraste, pixels de área, pixels de aresta)  •  •  •
Localização (superfície, aresta, formato)  •  •  •
Contagem (superfície, aresta, formato)    •  •
Medição (ângulo, círculo, distância, ponto a ponto, ponto a linha)    •  •
Detectar códigos de barras      •
Localizar códigos de barras       •
Contar códigos de barras       •
Detectar código de barras com marcação DPM      •
Localizar código de barras com marcação DPM       •
Contar código de barras com marcação DPM       •

IVS 108, IVS 1000i/ DCR 1000i - Sensor Simple Vision - Informações sobre o produto (PDF)