Detecção de folhas duplas / de pontos de colagem
Sensores de controle de folha dupla permitem uma diferenciação confiável de uma ou várias camadas muito finas de objetos. Dessa maneira, é possível garantir, por exemplo, que folhas de papel de uma camada sejam puxadas de maneira confiável, ou que eletrodos individuais sejam empilhados para a produção de uma célula de bateria. Diferentes princípios de funcionamento, baseados em ultrassom e sensores capacitivos, abrangem toda a variedade de materiais para diversas aplicações. Sensores para a detecção de pontos de colagem detectam pontos de colagem previstos ou imprevistos em fitas de papel, independentemente da cor da superfície e da natureza do material.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 5 produtos encontrados
Produto combinado
VDB 12B/6N
Controle de folha dupla amplificador
Número de artigo:
50104402
- Aplicação: Controle de folhas duplas
- Saída de chaveamento: Transístor, Push-pull
- Execução: Cúbico
DB 18 UP.1-40,2500
Sensores de ultrassom
Número de artigo:
50108997
- Alcance de operação, máx.: 0,02 ... 0,06 m
- Execução: Cilíndrico
Produto combinado
VSU 12/4.5
Controle do ponto de colagem, amplificador
Número de artigo:
50104139
- Aplicação: Detectores de pontos de colagem
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
- Execução: Cúbico
DB 18 UP.1-40,2500
Sensores de ultrassom
Número de artigo:
50108997
- Alcance de operação, máx.: 0,02 ... 0,06 m
- Execução: Cilíndrico
Produto combinado
VDB 12B/6.1P
Controle de folha dupla amplificador
Número de artigo:
50104038
- Aplicação: Controle de folhas duplas
- Saída de chaveamento: Transístor, Push-pull
- Execução: Cúbico
DB 18 UP.1-40,2500
Sensores de ultrassom
Número de artigo:
50108997
- Alcance de operação, máx.: 0,02 ... 0,06 m
- Execução: Cilíndrico
Produto combinado
VSU 12/4.4
Controle do ponto de colagem, amplificador
Número de artigo:
50104022
- Aplicação: Detectores de pontos de colagem
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP
- Execução: Cúbico
DB 18 UP.1-40,2500
Sensores de ultrassom
Número de artigo:
50108997
- Alcance de operação, máx.: 0,02 ... 0,06 m
- Execução: Cilíndrico
Produto combinado
VDB 12B/6P
Controle de folha dupla amplificador
Número de artigo:
50104021
- Aplicação: Controle de folhas duplas
- Saída de chaveamento: Transístor, Push-pull
- Execução: Cúbico
DB 18 UP.1-40,2500
Sensores de ultrassom
Número de artigo:
50108997
- Alcance de operação, máx.: 0,02 ... 0,06 m
- Execução: Cilíndrico
Dados de artigo de: 07/10/26