Sensores de ultrassom
Suas vantagens
- Detecção confiável de líquidos e objetos fixos com superfícies que refletem ondas sonoras
- Utilização possível mesmo sob condições ambientais difíceis: os sensores de ultrassom funcionam independentemente de vapor, umidade, poeira ou luz ambiente
- Máxima flexibilidade para a sua aplicação: com 4 tamanhos diferentes (M8, M12, M18, M30) e alcances entre 0,1 m e 6 m
- Utilização flexível graças às variantes de chaveamento e medição em uma série
- Detecção de objetos e controle de presença com sensores de ultrassom de chaveamento (HTU)
- Medição de distâncias com sensores de medição de distâncias por ultrassom com saída analógica (DMU)
- Utilização mesmo em espaços confinados graças ao comprimento total curto
- Carcaça em metal robusto
- Os sensores são estanques à poeira e alcançam o grau de proteção IP 67
- Operação simples e rápida dos sensores com interface IO-Link
Destaques
Detecção de objetos brilhantes, reflexivos, transparentes ou escuros
A tecnologia de ultrassom se caracteriza pela detecção de objetos independentemente de sua superfície. Os novos sensores de ultrassom detectam produtos sólidos, líquidos, em pó ou granulados de maneira muito confiável.
Especialista em espaços confinados e aberturas pequenas de recipientes
Os sensores de ultrassom compactos HTU208 no tamanho M8 são projetados para a utilização em espaços pequenos. Os sensores de chaveamento se caracterizam por um feixe sonoro especialmente estreito e detectam alturas de enchimento mesmo em recipientes com aberturas pequenas.
Integração simples a um sistema de automação através de IO-Link
O ajuste dos novos sensores de ultrassom das séries HTU200 e DMU200 é realizado opcionalmente de maneira remota por teach através de cabo ou muito confortavelmente, por IO-Link. Através de IO-Link é possível integrar sensores muito facilmente em um sistema de automação. Esta forma de automação facilita a integração e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir ao máximo os tempos de imobilização na produção. Através de IO-Link é possível realizar a parametrização, operação e manutenção (Condition Monitoring) dos novos sensores de ultrassom compactos e robustos.
- Visão geral do processo: com a ajuda do contador de objetos interno e dados de diagnóstico como, por ex., temperatura (manutenção preditiva)
- Informação de sinal em tempo real e diagnóstico
- Emissão precisa do valor medido, mesmo em dispositivos com saída de chaveamento digital
Aplicação
Monitoramento de nível de enchimento de material a granel
Exigência:
Durante o enchimento de materiais a granel granulados, os níveis de enchimento devem ser detectados de maneira confiável. Condições ambientais com muita poeira não devem influenciar a detecção durante o enchimento de granulados ou pós.
Solução:
Os novos sensores de ultrassom da série 218, disponíveis com alcances escalonados, são adequados para o monitoramento de nível de enchimento em ambientes poeirentos. A grande área de detecção do feixe ultrassônico permite um monitoramento confiável do nível de enchimento, mesmo no caso de objetos granulados. Um sensor de ultrassom de chaveamento HTU218 detecta o limite superior do enchimento. Como alternativa, é possível usar um sensor de medição de distâncias. Ele é projetado para um monitoramento contínuo do nível de enchimento, através da emissão de um valor analógico (via corrente ou tensão).
Monitoramento de nível de enchimento em recipientes com abertura pequena
Exigência:
Em uma linha de enchimento, o nível de enchimento deve ser detectado através de uma abertura de recipiente muito estreita.
Solução:
O novo sensor de ultrassom compacto HTU208 no tamanho de uma manga roscada M8 dispõe de um feixe sonoro muito estreito e, assim, permite o monitoramento de nível de enchimento através de aberturas de recipiente muito pequenas.
Monitoramento de altura de pilhas com sensor de distância por ultrassom
Exigência:
Em uma máquina de cartonagem, o nível de enchimento de um magazine de caixas de papelão dobráveis deve ser monitorado. O papelão pode apresentar diferentes cores, estruturas de superfície e perfurações. Por isso, a detecção deve ser realizada da maneira mais independente possível de materiais e superfícies.
Solução:
Graças à detecção através do feixe ultrassônico, os sensores de ultrassom da série DMU200 são perfeitamente adequados para a medição de distância, independentemente do material e da superfície das caixas de papelão. Perfurações nas caixas de papelão também não representam nenhum problema, graças ao feixe ultrassônico largo.
Controle da flecha de chapa metálica desbobinada na indústria automotiva
Exigência:
Em uma instalação de corte na indústria automotiva, o processo de corte deve ser desacoplado do transporte na esteira. A flecha de chapa metálica desbobinada deve ser determinada sem contato, a fim de comunicar os valores de medição necessários ao controle para determinar a velocidade de puxada.
Solução:
Os sensores de ultrassom de medição das séries DMU218 ou DMU230 com diferentes alcances e carcaça de metal robusta são adequados para o controle de flecha. Eles estão disponíveis com saída analógica de corrente ou tensão e interface IO-Link.
Monitoramento do diâmetro de materiais em rolos
Exigência:
Materiais de embalagem, etiquetas ou películas de diferentes cores e materiais são fornecidos em rolos. Para garantir um desenrolamento uniforme do material em rolo, um eixo motorizado é usado. O diâmetro dos rolos deve ser monitorado continuamente, a fim de garantir a disponibilidade do material em rolo e sua troca no momento certo.
Solução:
Os novos sensores de ultrassom de medição de distância da série DMU218 enviam um sinal de saída analógico ao comando em relação ao diâmetro do rolo. Dessa maneira, é possível detectar a tempo quando o rolo precisa ser trocado.
Alta flexibilidade para sua aplicação através de diversas variantes
O novo portfólio de sensores abrange sensores de ultrassom de chaveamento e de medição em diferentes tamanhos, com diversos alcances e saídas de chaveamento. Algumas variantes são equipadas com uma interface IO-Link e permitem uma operação especialmente fácil e rápida.
Sensores de ultrassom de chaveamento:
- HTU 208 (4 variantes)
- HTU 212 (8 variantes)
- HTU 218 (6 variantes)
- HTU 230 (2 variantes)
Sensores de ultrassom de medição:
- DMU 218 (4 variantes)
- DMU 230 (4 variantes)
Caraterísticas técnicas
| Característica | HTU 208 | HTU 212 | HTU 218 | HTU 230 |
| Material da carcaça | Latão (niquelado) | Latão (niquelado) | Latão (niquelado) | Latão (niquelado) |
| Alcance de operação | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 80 - 800 mm | 300 - 3000 mm |
| Frequência de chaveamento | 20 Hz | 20 Hz | 5 Hz | 3 Hz |
| Tempo de resposta | 25 ms | 25 ms | 100 ms | 166 ms 250 ms |
| Temperatura ambiente, operação | 0 - 50°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C |
| IO-Link | - | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
| Operação | Teach através de cabo | Teach através de cabo | Teach através de cabo |
|
| Saída de chaveamento | PNP, NPN | PNP, NPN | PNP | Push-pull (IO-Link) |
| Saída analógica | - | - | Corrente (4 … 20 mA) | Corrente (4 … 20 mA) |
| Grau de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS |
| Conexão | M8 (4 pinos) | M12 (4 pinos) | M12 (4 pinos) | M12 (4 pinos) |