Encoders rotativos absolutos

Cada posição angular possui uma codificação exclusiva, o que permite determinar a posição absoluta a qualquer momento, sem a necessidade de um curso de referência. Esse é um aspecto muito importante quando a máquina ou o encoder não estão permanentemente sob tensão e a posição exata é necessária imediatamente. Nesse contexto, distinguimos duas séries: a série ES (Singleturn) e a série EM (Multiturn) disponibilizam os valores, codificados em binário ou em código Gray, na interface SSI ou de barramento de campo, com a resolução de bits correspondente. Esta área está em desenvolvimento e é constantemente ampliada.
Encoder_1400x400px

Soluções de sensores para posicionamento angular absoluto 

Encoders rotativos para detecção de movimentos rotacionais e posicionamento em máquinas e sistemas

Os encoders rotativos detectam com precisão a posição e a rapidez de rotação, oferecendo soluções versáteis para uma ampla gama de aplicações de automação. Podem ser utilizados encoders rotativos incrementais ou absolutos, dependendo dos requisitos da aplicação. Seus campos de aplicação vão desde a intralogística e a robótica até a embalagem e o processamento de madeira, bem como máquinas-ferramenta e a indústria automotiva.

Os produtos são fabricados e testados de acordo com os elevados padrões de qualidade europeus e estão disponíveis no mundo todo. As principais características incluem uma ampla gama de resoluções, uma alta carga axial admissível, bem como fácil manuseio e comissionamento.

Vantagens

  • Alta qualidade do produto: Uma ampla seleção de sensores com alta resolução e qualidade de sinal, fabricados de acordo com os padrões de qualidade europeus e desenvolvidos para suportar altas vibrações e cargas axiais.

  • Suporte global: Assistência confiável do Suporte da Leuze – desde a seleção do produto até a integração com o sistema de controle.

  • Soluções personalizadas: A solução de sensor adequada para cada aplicação – personalizada para as necessidades individuais e as condições ambientais, garantindo a confiabilidade dos resultados de medição e do processo.

  • Soluções combinadas econômicas Sensores para tarefas de medição e posicionamento envolvendo movimentos lineares e rotativos podem ser considerados em conjunto e agrupados como uma solução coordenada.

  • Menos fornecedores: Soluções de posicionamento preciso de uma única fonte

Ir diretamente para a seleção de artigos

Aplicação

Absolute Encoder zur Steuerung des Wickelkopfes um eine passgenaue Folierung vorzunehmen

Embalagem: Controle da rapidez e do número de rotações do cabeçote de enrolamento

Requisito:

Para o envolvimento automatizado com filme para proteção durante o transporte, a rapidez e o número de rotações do cabeçote de enrolamento devem ser controlados para garantir que o filme se ajuste com precisão ao redor da carga. 

Solução:

Um encoder rotativo absoluto da série EM 050 transmite os valores de posição ao controlador do motor por meio da interface apropriada, dependendo da resolução desejada. Isso garante um controle preciso da rapidez e, na versão multivolta, o registro do número de ciclos.
Estão disponíveis diversas variantes de montagem para diferentes eixos e requisitos de resolução.

Absolute Encoder zur Synchronisation und Steuerung der Geschwindigkeit eines Füllsterns in Abfüllanlagen

Embalagem: Sincronização e controle da rapidez de uma estrela de enchimento em um sistema de enchimento

Requisito:

A transferência de garrafas de um transportador linear de pista única para componentes rotativos do sistema, como enchedoras ou tampadoras, requer sincronização precisa da rapidez de rotação da estrela de enchimento. Ao mesmo tempo, o sensor utilizado deve atender aos elevados requisitos de limpeza em sistemas de enchimento.


Solução:

Um encoder rotativo da série ES, montado no eixo da roda de suporte de garrafas, detecta o movimento rotacional com a resolução necessária e permite o ajuste preciso da rapidez. A conexão direta ao acionamento, por exemplo, por meio de uma interface SSI, simplifica a integração ao controle do sistema.

Absolute Encoder zur Positionierung der Hubvorrichtung eines Staplers

Intralogística: Posicionamento do dispositivo de elevação de uma empilhadeira

Requisito:  

Para controlar o dispositivo de elevação de uma empilhadeira, a posição do garfo deve ser detectada de forma inequívoca e confiável – mesmo imediatamente após a ativação, sem uma ativação de referência prévia.


Solução:  

Um encoder rotativo absoluto compacto com eixo oco pode ser flangeado ao eixo de acionamento na extremidade inferior do dispositivo de elevação ou na extremidade traseira do garfo para economizar espaço. Ele detecta a posição diretamente e permite o controle confiável do movimento de elevação sem a necessidade de referência após a inicialização. Estão disponíveis várias interfaces para conexão ao acionamento ou ao sistema de controle do veículo.

Absolute Encoder zur Wickelsteuerung an Metallcoils und Materialrollen

Processamento de metais e embalagem: Controle de enrolamento/desenrolamento para bobinas de metal e rolos de material

Requisito:  

Para garantir o fornecimento e a retirada de material sem erros, a rapidez de rotação do rolo deve ser controlada com precisão. A rapidez de rotação deve ser ajustada com base no nível de enchimento para garantir um fluxo constante de material. Para isso, tanto a rapidez de rotação quanto o número de rotações devem ser detectados para acionar a troca do rolo no momento correto.


Solução:  

Em geral, um encoder rotativo pode ser fixado diretamente no eixo do rolo acionado. Um encoder rotativo multivolta da série EM detecta tanto a rapidez de rotação quanto o número de rotações e fornece os dados necessários ao sistema de controle por meio da interface apropriada. A diversidade de variantes de montagem e opções de conexão permite uma integração flexível ao sistema.

Absolute Encoder zur Raederpositionierung fuer die Lenksteuerung von AMR

Intralogística: Posicionamento das rodas para o controle de direção de AMRs

Requisito:  

Para o controle preciso da trajetória de veículos autônomos, tanto a posição angular das rodas direcionadas quanto a rapidez de rotação devem ser detectadas continuamente. A posição atual da direção deve estar disponível a todo momento, sem a necessidade de uma ativação de referência.


Solução:  

Um encoder rotativo absoluto da série ES, montado no suporte giratório dos rodízios, detecta continuamente a posição atual da direção e a transmite ao sistema de controle do veículo. Isso permite o controle preciso da direção de deslocamento. Outro encoder rotativo no eixo motriz mede a rapidez de rotação e permite o ajuste preciso da rapidez do veículo ao longo da trajetória.

Absolute Encoder zur Biegekopfsteuerung an Rohrbiegemaschinen

Máquinas-ferramenta: Controle do cabeçote de curvatura em uma máquina de curvar tubos

Requisito:  

Para processos precisos de curvatura na produção de tubos, o ângulo e a posição do eixo de curvatura devem ser detectados e controlados com precisão. O controle contínuo e confiável do processo é crucial para uma qualidade de produção consistente.


Solução:  

Um encoder rotativo absoluto da série ES detecta a posição angular do eixo de curvatura com alta precisão e permite o controle preciso do processo de curvatura. Diferentes resoluções e interfaces oferecem flexibilidade para adaptação a requisitos específicos – mesmo na fabricação de componentes de precisão. Uma variedade de opções de montagem também permite fácil integração à máquina.