Sensores de distância por ultrassom
Com os sensores de segurança por ultrassom é possível detectar objetos parcialmente ou totalmente transparentes de maneira confiável, assim como realizar medições precisas de distâncias. Além disso, medições em ambientes de poeira, vapor ou umidade são possíveis. Versões com carcaça de plástico ou metal estão disponíveis opcionalmente.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 47 produtos encontrados
DMU412B-500/LCT-M12
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50150586
- Série: 412B
- Execução: Cilíndrico
- Área de medição, máx.: 15 ... 500 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
DMU412B-500/LVT-M12
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50150585
- Série: 412B
- Execução: Cilíndrico
- Área de medição, máx.: 15 ... 500 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
DMU420B-1000.3/LV-M8
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50150582
- Série: 420B
- Execução: Cúbico
- Área de medição, máx.: 20 ... 1.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
DMU420B-1000.3/LC-M8
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50150581
- Série: 420B
- Execução: Cúbico
- Área de medição, máx.: 20 ... 1.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
DMU420B-500.3/LV-M8
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50150580
- Série: 420B
- Execução: Cúbico
- Área de medição, máx.: 15 ... 500 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
DMU420B-500.3/LC-M8
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50150579
- Série: 420B
- Execução: Cúbico
- Área de medição, máx.: 15 ... 500 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
DMU420B-250.3/LV-M8
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50150578
- Série: 420B
- Execução: Cúbico
- Área de medição, máx.: 10 ... 250 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
DMU420B-250.3/LC-M8
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50150577
- Série: 420B
- Execução: Cúbico
- Área de medição, máx.: 10 ... 250 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
DMU230-6000/LV-M12
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50149552
- Série: 200
- Execução: Cilíndrico
- Área de medição, máx.: 600 ... 6.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
DMU230-6000/LA-M12
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50149551
- Série: 200
- Execução: Cilíndrico
- Área de medição, máx.: 600 ... 6.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
DMU230-3000/LV-M12
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50149550
- Série: 200
- Execução: Cilíndrico
- Área de medição, máx.: 300 ... 3.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
DMU230-3000/LA-M12
Sensor de distância ultrassom
Número de artigo:
50149549
- Série: 200
- Execução: Cilíndrico
- Área de medição, máx.: 300 ... 3.000 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
Dados de artigo de: 11/11/26