REF 7-A-15-30 SET
Fita refletiva
| Inclui | 500x |
| Adequado para | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
| Execução | Redondo |
| Dimensão de montagem, espessura | 0,2 mm |
| Dimensão de montagem, diâmetro | 31 mm |
| Superfície refletora, diâmetro | 15 mm |
| Com mudança de polarização | Não |
| Estrutura, superfície ativa | Microtriple |
| Peso líquido | 173 g |
| Tipo de fixação | Autocolante |
| Tipo de espelho reflexivo | Fita refletiva |
| Temperatura ambiente, operação | -35 ... 45 °C |
| Temperatura de processamento | 15 ... 22 °C |
| Número da pauta aduaneira | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |