Reflektor OCS 110x80mm-M

Fita refletiva

Número de produto: 50111155

Adequado para Sensor retro reflexivo CSR780
Execução Retangular
Dimensão de montagem, largura 120 mm
Dimensão de montagem, altura 90 mm
Dimensão de montagem, espessura 2 mm
Superfície refletora, altura 85 mm
Superfície refletora, largura 113 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Alumínio
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 223 g
Tipo de fixação Parafusável
Tipo de espelho reflexivo Refletor
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551