RK 93/4-20
Sensor fotoelétrico difuso energético
| Série | 93 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Versão especial | Ótica V |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0 ... 0,02 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,002 ... 0,018 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,004 ... 0,015 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0 ... 0,023 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,002 ... 0,02 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,004 ... 0,017 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 250 Hz |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Número de fios | 3 fios |
| Dimensões (L x A x C) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 170 g |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2 (versão em alemão) |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |