RS4-MS

Sistema de montagem

Número de produto: 50033346

Adequado para Scanner laser de segurança RS4
Dimensões (L x A x C) 192 mm x 57 mm x 156 mm
Peso líquido 700 g
Cor da carcaça Preto
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Basculante
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo de CAD 3D - RS4-MS - zip
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf