RTFR 3B/66

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50108496

Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
FT5.3/2N
Sensor fotoelétrico difuso energético
Número de artigo: 50122576
  • Série: 5
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento
  • Alcance de operação, máx.: 0,001 ... 0,215 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50122576

listing.taxInformationPrice

Imediatamente disponível

FT5.3/4P
Sensor fotoelétrico difuso energético
Número de artigo: 50122573
  • Série: 5
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento
  • Alcance de operação, máx.: 0,001 ... 0,215 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50122573

listing.taxInformationPrice

Imediatamente disponível

Série 3B
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0 ... 0,42 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,003 ... 0,235 m
Alcance de operação, preto 6% 0,005 ... 0,21 m
Limite do alcance, branco 90% 0 ... 0,45 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,003 ... 0,255 m
Limite do alcance, preto 6% 0,005 ... 0,22 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 2
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 10 mA
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 10 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN)
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf