SD2T40-1500

Cortina de luz de segurança, transmissor

Número de produto: 67821915

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 3 produtos encontrados
MLC300T40-1500
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68090415
  • Série: MLC 300
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.500 mm
Número de artigo: 68090415
MLC500T40-1500
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68000415
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.500 mm
Número de artigo: 68000415
BT-2HF
Conj. de suporte
Número de artigo: 429393
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
  • Adequado para o grupo de produtos: Cortinas de luz de segurança
Número de artigo: 429393
Série SOLID-2
Tipo de dispositivo Transmissor
Aplicação Proteção de acesso
Proteção de acesso a zonas de perigo
Proteção de mãos
Funções 2 canais de transmissão, selecionáveis
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 40 mm
Altura da área de proteção 1.500 mm
Alcance 0,8 ... 20 m
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 950 nm
Potência média do díodo emissor 50 µW
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
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
Consumo de corrente, máx. 45 mA, Sem carga externa
Proteção fusível 2 A, de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 17,6 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,8 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Função Entrada de sinal de teste
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
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 300 Ω
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 1.575,5 mm x 34,6 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 1.600 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Montagem em ranhura
Montagem na coluna de dispositivos
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
Certificações TÜV NRTL US
c CSA US
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo de CAD 3D - SD2T40-1500 - zip
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - Tüv Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf