TKS 30x50.UV

Refletor

Número de produto: 50109506

Execução Retangular
Depende do sentido Não
Tamanho de microprisma triplo 3 mm
Dimensão de montagem, altura 35 mm
Dimensão de montagem, espessura 7 mm
Superfície refletora, altura 27 mm
Superfície refletora, largura 44 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA8N
Estrutura, superfície ativa Triple
Revestimento Proteção UV
Peso líquido 11 g
Tipo de fixação Colável
Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -40 ... 120 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551