TKZ 13-30 SET
Refletor
| Inclui | 100x |
| Adequado para | Barreiras de luz retrorreflexivas PRK |
| Execução | Redondo |
| Dimensão de montagem, espessura | 17,6 mm |
| Dimensão de montagem, diâmetro | 31 mm |
| Superfície refletora, diâmetro | 15 mm |
| Material do espelho reflexivo | Plástico |
| Material do substrato | Plástico |
| Com mudança de polarização | Sim |
| Nomenclatura química, material refletor | PA |
| Peso líquido | 131 g |
| Tipo de fixação | Clipe |
| Tipo de espelho reflexivo | Refletor |
| Adequado para diâmetro de furo | 12,5 ... 13,5 mm |
| Adequado para espessura de material | 0,8 ... 5 mm |
| Temperatura ambiente, operação | -35 ... 45 °C |
| Temperatura de processamento | 5 ... 45 °C |
| Número da pauta aduaneira | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |