YV U-SDD-25-25-25-X07-S

Distribuidor em Y

Número de produto: 50144605

Icon
Nota de pedido Considere o diagrama de conexão de acordo com a folha de dados
Número de conexões 3 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Blindado Não
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 32 mm x 15 mm x 45 mm
Tamanho 13 mm
Peso líquido 22 g
Material PUR
Temperatura ambiente, operação -25 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ECLASS 16.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
UNSPSC 26.08 32151900
Modelo de CAD 3D - zip
Declaração de conformidade CE - pdf