Osłona okrywająca
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 5 produktów
AC IVS 1048-IR
Osłona okrywająca
Numer artykułu:
50149117
- Rodzaj artykułu: Osłona okrywająca z filtrem pasmowym podczerwieni
- Przeznaczony dla: IVS 1000i&DCR 1000i
- Średnica zewnętrzna: 11,8 mm
- Transmisja: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3...
AC IVS 1048-DIFFUS
Osłona okrywająca
Numer artykułu:
50149116
- Rodzaj artykułu: Podkładka dyfuzora
- Przeznaczony dla: IVS 1000i&DCR 1000i
- Średnica zewnętrzna: 17 mm
- Transmisja: 90%
AC IVS 1048-Fokus
Osłona okrywająca
Numer artykułu:
50148551
- Rodzaj artykułu: Osłona okrywająca jako narzędzie do nastawiania po...
- Przeznaczony dla: IVS 1000i&DCR 1000i
- Średnica zewnętrzna: 45 mm
AC IVS 1048-POL
Osłona okrywająca
Numer artykułu:
50148550
- Rodzaj artykułu: Osłona okrywająca ze skrzyżowanym filtrem polaryza...
- Przeznaczony dla: IVS 1000i&DCR 1000i
- Średnica zewnętrzna: 45 mm
- Transmisja: 40%
AC IVS 1048-RED
Osłona okrywająca
Numer artykułu:
50148549
- Rodzaj artykułu: Osłona okrywająca z filtrem pasmowymświatła czerwo...
- Przeznaczony dla: IVS 1000i&DCR 1000i
- Średnica zewnętrzna: 11,8 mm
- Transmisja: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
Dane artykułu z: 7.05.2025