Stacjonarne czytniki kodów kreskowych 1D
Czytniki kodów kreskowych do zróżnicowanych zadań związanych z identyfikacją
Czytniki kodów kreskowych pokrywają kompleksowe spektrum zastosowań w obszarze intralogistyki i pakowania. Dlatego nasz asortyment jest odpowiednio zróżnicowany i sięga od podstawowych czytników kodów kreskowych o optymalnym stosunku jakości do ceny, aż po zaawansowane czytniki kodów kreskowych oferujące prędkość 1000 skanów/s. Współpracując z naszymi klientami, nieustannie rozwijamy nasze rozwiązania do odczytu kodów kreskowych. Nasza oferta czytników kodów kreskowych obejmuje liczne opcje wyposażenia, takie jak kompleksowa, zintegrowana łączność fieldbus-connectivity, technologia Code Fragment, przyłączanie modułowe oraz zintegrowany switch.
Korzyści dla Państwa
Parametryzacja przy biurku z wykorzystaniem integrated connectivity
Kompleksowy system: jednakowa architektura urządzeń dla różnych wymagań za sprawą spójnej koncepcji parametryzacji, jednakowych opcji montażowych oraz kompleksowej funkcjonalności.
Stała obsługa Leuze: niezawodne i szybkie projektowanie oraz dobór produktów dzięki globalnej obecności ekspertów Leuze.
Zaleta 1: integrated connectivity
W czytnikach kodów kreskowych Leuze najważniejsze interfejsy są już zintegrowane. Określamy to pojęciem „integrated connectivity”. Umożliwia to dalsze korzystanie z posiadanych już sterowników. Parametryzacja czytnika kodów kreskowych następuje automatycznie podczas uruchamiania magistrali fieldbus.
| integrated connectivity oznacza, że... | Twoje korzyści |
| ...pracujesz wyłącznie w znajomym środowisku sterowania. | Nie jest konieczne integrowanie innego oprogramowania. |
| ... przeprowadzasz parametryzację ze swojego biurka | Nie jest konieczny dostęp do obiektu ze sprzętem technicznym. |
| ... montujesz tylko czujniki, a więc nawet o 50% mniej urządzeń. | Nie jest konieczna instalacja dodatkowych bram ani skrzynek przyłączeniowych. |
Zaleta 2: kompleksowy asortyment czytników kodów kreskowych
Jednakowa architektura urządzeń do różnych wymagań
Wszystkie czytniki kodów kreskowych oferują podobną funkcjonalność. We wszystkich urządzeniach parametryzacja przeprowadzana jest według spójnej koncepcji i w identycznym procesie, niezależnie od wariantu produktu.
Szybkie i niezawodne uruchomienie w aplikacjach
- Łatwe projektowanie
- Jednakowe możliwości montażu
- Wszystkie warianty nadają się do stosowania w niskich temperaturach
Zaleta 3: serwis – blisko zawsze i wszędzie
Nasz serwis obsługi przed- i posprzedażowej zapewnia doradztwo na wszystkich etapach projektu. Niezawodne i szybkie projektowanie oraz dobór produktów jest możliwe dzięki globalnej obecności ekspertów od intralogistyki.
- Klient dostarcza dane – my dostarczamy know-how
- Wartości empiryczne umożliwiające określenie optymalnej pozycji montażu czytników kodów kreskowych
- Szczegółowa analiza kodów kreskowych dla maksymalnej wydajności odczytu w instalacji
- Szybka pomoc dla najwyższej dostępności i niezawodności instalacji
Oto nasza koncepcja serwisowa
| 1. Zebranie wymagań i określenie rozwiązania | ||
|
|
| |
| 2. Szkice montażowe uwzględniające optymalną pozycję | ||
|
|
| |
| 3. Szczegółowa analiza kodów kreskowych | ||
|
|
| |
| 4. Uruchomienie i obsługa posprzedażowa | ||
|
|
|
Cechy wyróżniające
Czytniki kodów kreskowych z licznymi opcjami wyposażenia
Wysoki poziom dostępności instalacji dzięki pełnej niezawodności odczytu
Skuteczne wykrywanie kodów na częściowo zniszczonych, zabrudzonych lub przekręconych etykietach z kodem kreskowym, także przy dużym kącie pochylenia, jest możliwe dzięki technologii rekonstrukcji kodu. Nasza technologia Code Fragment jest w stanie złożyć pełen kod na podstawie pojedynczych, nieuszkodzonych sekcji kodu.
Niezawodne odczytywanie kodów kreskowych o słabym kontraście
Wszystkie nasze czytniki kodów kreskowych oferują prędkość skanowania na poziomie 800–1000 skanów/s. Po każdym skanowaniu elektronika, np. filtr i wzmacniacz, zostają dopasowane do sygnału odbioru (Adaptive Signal Adjustment). Pozwala to na zoptymalizowanie kontrastu między kreskami i przerwami.
Asortyment ogrzewanych czytników kodów kreskowych
Zintegrowane ogrzewanie w całym asortymencie czytników kodów kreskowych pozwala na niezawodną pracę elektroniki w temperaturach do -35 stopni Celsjusza. Dzięki temu optyka nie ulega zaparowaniu ani oblodzeniu.
Oto fundament transformacji cyfrowej Twojej intralogistyki
Czytnik kodów kreskowych Leuze BCL 348i jest certyfikowany wg OPC UA. Miejsce ma ustandaryzowana wymiana danych na wszystkich poziomach piramidy automatyzacji aż po chmurę. Gwarantuje to szybkie łączenie z pulpitami sterowniczymi i innymi aplikacjami. Analiza danych z czujników przeprowadzana jest po naciśnięciu przycisku.
Szybkie ustawienie, uruchomienie i diagnostyka błędów
Czytniki kodów kreskowych Leuze opcjonalnie wyposażone są w wyświetlacz. Umożliwia on wyświetlanie wyników odczytu oraz jego jakości bezpośrednio na miejscu. To z kolei przekłada się na wydajniejszą i dokładniejszą pracę.
Szybkie i komfortowe uruchamianie
Adresy Mac umieszczone są na każdym skanerze w postaci naklejek (etykiet adresu). Naklejki te można łatwo nakleić na schemat połączeń. Nie ma konieczności czasochłonnego przypisywania adresów MAC do skanerów przy uruchamianiu.
Brak dodatkowych wyzwalających czujników fotoelektrycznych
Dzięki funkcji autoReflAct od Leuze czytnik kodów kreskowych można aktywować bez zewnętrznego sygnału przełączającego.
Mniej błędnych odczytów w ekstremalnych zastosowaniach
Niezawodny odczyt kodów jest zagwarantowany także przy ekstremalnie ostrych kątach. Jest to możliwe dzięki specjalnie opracowanej optyce i elektronice analogowej, a także dużej rezerwie funkcjonalnej. Kody są także niezawodnie rejestrowane przy minimalnym odstępie pomiędzy czytnikiem a kodem kreskowym, tzw. odległości zerowej.
Wyższa wydajność bez specjalnej architektury komunikacyjnej
Możliwe jest łatwe połączenie większej liczby czytników kodów kreskowych i wydawanie wspólnych wyników odczytu. Oznacza to, że host nie musi przetwarzać wyniku „no read”, co gwarantuje lepszą wydajność. Na poziomie komunikacji czytniki kodów kreskowych Leuze wykorzystują istniejącą sieć Ethernet. Nie jest konieczne tworzenie w tym celu oddzielnej architektury komunikacyjnej.
Know-How
Jak utrzymać dostępność instalacji na wysokim poziomie pomimo uszkodzonych lub źle nadrukowanych kodów kreskowych?
Na to pytanie odpowiadamy w „Barcodeleser-Talk”.
Jakie zalety oferuje duża rezerwa funkcjonalna w przypadku czytników kodów kreskowych? W jakich przypadkach przydaje się rezerwa funkcjonalna?
Na te pytania odpowiadamy w materiale „Barcodeleser-Talk” z udziałem naszych ekspertów ds. intralogistyki.
Jak łatwo stworzyć strukturę liniową z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych? Jakie zalety oferuje ona w porównaniu z topologią w gwiazdę?
Na te pytania odpowiadamy w „Barcodeleser-Talk”.
Czytnik kodów kreskowych w systemie przenośników pojemników daje wyniki „no read”? Jak można przeprowadzić szybkie usuwanie błędów i łatwą wymianę urządzenia bez specjalistycznej wiedzy?
Na te pytania odpowiadamy w czwartej części naszego cyklu wideo „Barcodeleser-Talk”.
Prosta identyfikacja transportowanych zbiorników i tac

Sven-Phillip Abraham
Product Manager Systemy Identyfikacji w Leuze
Wywiad
Już od lat 90. XX wieku Leuze jako ekspert w dziedzinie identyfikacji oferuje czytniki kodów kreskowych i rozwija swoje portfolio produktów w tym obszarze. Czytniki kodów kreskowych spełniają szeroki zakres wymagań w intralogistyce i dzięki temu nadają się do wielu różnych zastosowań. Przedstawiamy najnowszy produkt z naszej serii BCL – nowy stacjonarny czytnik kodów kreskowych BCL 200i. Czytnik wspomaga identyfikację transportowanych zbiorników oraz tac i nadaje się szczególnie do montażu w niewielkich przestrzeniach wokół odcinka przenośnika.
Kiedy kody kreskowe 1D są wystarczające?
Kody kreskowe 1D są zazwyczaj wykorzystywane do zastosowań, w których wystarczająca jest etykieta zawierająca od 10 do 20 znaków. Musi być także dostępna wystarczająca ilość miejsca na etykietę, np. na pojemniku transportowym.
Jakie są ich zalety w porównaniu z kodami kreskowymi 2D?
W przeszłości ze względu na technologię druku kody kreskowe 1D miały określone zalety. W dzisiejszych czasach korzyści z kodów kreskowych 1D prawie nie istnieją. Kody kreskowe 1D mogą być odczytywane przez większość czytników kodów dostępnych na rynku.
Na co należy uważać podczas wykrywania?
Przy wykrywaniu kodów za pomocą czytnika kodów kreskowych 1D należy podczas projektowania i wykonania kodu kreskowego 1D przestrzegać pewnych istotnych punktów: właściwy odstęp i wyrównanie kodów w rozmieszczeniu płotkowym lub drabinkowym to tylko dwa ich przykłady. W wersji z kodami kreskowymi 1D grubość modułu, czyli najmniejsza szerokość czarnej kreski, ma znaczący wpływ na wybór właściwego czytnika kodów. Zasadniczo kod kreskowy musi mieścić się w gwarantowanym zakresie odczytu czytnika.
Jakie czytniki kodów kreskowych 1D oferuje Leuze?
Leuze oferuje w tym zakresie niezwykle obszerne portfolio. Między innymi dla przemysłu opakowaniowego oraz intralogistyki. Zależnie od zastosowania mogą być używane serie BCL 92, BCL 200i/300i, BCL 500i/600i lub BCL 900i.
Czym się one różnią?
Czytniki kodów kreskowych są zoptymalizowane do różnych aplikacji. Przykładowo, BLC 92 jest przystosowany do obszaru etykieciarek. BCL 200i/300i pasuje do szerokiego zakresu zadań w technologii przenośników zbiorników i tac. BCL 500i/600i/900i do identyfikacji palet i kartonów.
Pobieranie
Lista artykułów
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: EtherNet IP
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
- Funkcje: Technologia Code Fragment, AutoConfig, AutoControl...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: EtherNet IP
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
- Funkcje: Tryb wyrównania, AutoConfig, AutoControl, AutoRefl...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: EtherNet IP
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
- Funkcje: Technologia Code Fragment, AutoConfig, AutoControl...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: EtherNet IP
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
- Funkcje: Porównanie z kodem referencyjnym, AutoConfig, Auto...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: EtherNet IP
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,25 ... 0,35 mm
- Funkcje: AutoControl, AutoConfig, AutoReflAct, Ogrzewanie, ...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: EtherNet IP
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,25 ... 0,35 mm
- Funkcje: Porównanie z kodem referencyjnym, AutoConfig, Auto...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: EtherNet IP
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,25 ... 0,35 mm
- Funkcje: Wskaźnik LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: EtherNet IP
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,25 ... 0,35 mm
- Funkcje: Tryb wyrównania, AutoConfig, AutoControl, AutoRefl...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: PROFINET
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,25 ... 0,35 mm
- Funkcje: Wskaźnik LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: PROFINET
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
- Funkcje: Wskaźnik LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: RS 485
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
- Funkcje: Porównanie z kodem referencyjnym, AutoConfig, Auto...
- Seria: BCL 600i
- Interfejs: RS 485
- Wielkośćmodułu, maks.: 0,3 ... 0,5 mm
- Funkcje: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Ogrzewanie, ...