Skanery ręczne 1D / 2D
Skanery ręczne mogą odczytywać, wielokierunkowo i przy różnych pozycjach, wszystkie rodzaje kodów kreskowych i kody 2D stosowane w magazynowaniu i logistyce. W zależności od obszaru zastosowania możliwe są wersje z kablowym interfejsem RS 232 lub USB albo ze skanerem radiowym z interfejsem Bluetooth. Konfigurację można przeprowadzić za pomocą kodów parametryzacji lub oprogramowania.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 21 produktów
IT 2105ISR-3USB-CLHE
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Numer artykułu:
50154429
- Seria: IT 2105
- Interfejs: RS 232, USB, PS/2
- Czytelne rodzaje kodów: Maxicode, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Cod...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 1.033 mm
IT 2105ISR-3-CLE
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Numer artykułu:
50154428
- Seria: IT 2105
- Interfejs: RS 232, USB, PS/2
- Czytelne rodzaje kodów: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3USBE
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50154427
- Seria: IT 2100
- Interfejs: RS 232, USB, PS/2
- Czytelne rodzaje kodów: PDF417, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code ...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3E
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50154426
- Seria: IT 2100
- Interfejs: RS 232, USB, PS/2
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, C...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 1.033 mm
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Numer artykułu:
50154425
- Seria: IT19xx
- Interfejs: PS/2, RS 232, USB
- Czytelne rodzaje kodów: Kod QR, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 3...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 1.115 mm
IT 1962gSR-2USB-9
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Numer artykułu:
50154424
- Seria: IT19xx
- Interfejs: PS/2, RS 232, USB
- Czytelne rodzaje kodów: Code 128, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 39, Code ...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2USB-R
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50154422
- Seria: IT19xx
- Interfejs: PS/2, RS 232, USB
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2-R
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50154421
- Seria: IT19xx
- Interfejs: PS/2, RS 232, USB
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Limited, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 1.115 mm
HCR 250-C1-020/SET
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50153909
- Seria: HCR 2xx
- Interfejs: RS 232, USB
- Czytelne rodzaje kodów: Kod QR, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code ...
- Odległośćodczytu, maks.: 30 ... 350 mm
HCR 230-C1-018/SET
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50153908
- Seria: HCR 2xx
- Interfejs: RS 232, USB
- Czytelne rodzaje kodów: Code 93, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
- Odległośćodczytu, maks.: 30 ... 350 mm
IT 1990i SR-3
Mobilny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50144927
- Seria: IT19xx
- Interfejs: RS 232, USB, PS/2
- Czytelne rodzaje kodów: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Cod...
- Odległośćodczytu, maks.: 0 ... 837 mm
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobilny czytnik kodów 2D Funk
Numer artykułu:
50144031
- Seria: IT147xg
- Interfejs: PS/2, RS 232, USB
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, ...
- Odległośćodczytu, maks.: 5 ... 400 mm
Dane artykułu z: 10.11.2026