Stacjonarne czytniki kodów kreskowych 1D / 2D
Bazujące na kamerach czytniki kodów do użytku stacjonarnego: te czytniki kodów niezawodnie rejestrują kody 1D i 2D – nadrukowane lub nakładane bezpośrednio, wielokierunkowe, statyczne lub szybko poruszające się, odwrócone lub z lustrzanym odbiciem. Do dyspozycji są różne wersje pod względem wielkości, o klasie ochrony IP 67 lub 69K, z różnymi prędkościami lub interfejsami.
Przegląd
Szczegóły i pobieranie
Lista artykułów
Stacjonarne czytniki kodów 1D/2D
Bazujące na kamerach czytniki kodów do zastosowań stacjonarnych: Te czytniki kodów niezawodnie rejestrują kody 1D i 2D; w zależności od typu, nadrukowane oraz znakowane bezpośrednio, wielokierunkowe, statyczne lub szybko poruszające się, odwrócone i z lustrzanym odbiciem. Dostępne są różne wersje pod względem wielkości, o klasie ochrony IP 67 lub 69K, z różnymi prędkościami lub interfejsami.
Przegląd
| Skaner miniaturowy DCR 50/55 | Skaner kompaktowy DCR 100i | Czujnik Simple Vision DCR 1000i | Skaner kompaktowy DCR 200i | Skaner kompaktowy LSIS 220 | |
| Opis | Kompaktowy czytnik kodów 1D i 2D | Kompaktowy odczyt kodów 1D i 2D | Odczyt kodów 1D/2D za pomocą czujnika przetwarzającego obraz Poprawiony algorytm odczytu specjalnie dla kodów DPM | Szybki odczyt kodów 1D i 2D z modułową strukturą | Kompaktowy odczyt kodów 1D i 2D |
| Obszary zastosowania | Odczyt kodów na obiektach nieruchomych lub o niskiej prędkości ruchu w miejscach o ograniczonej przestrzeni | Szybkie odczytywanie kodu przy przesuwających się opakowaniach, jednoczesne odczytywanie wielu kodów, odczyt kodu DPM | Odczyt kodów na opakowaniach w celu kontroli jakości lub wykrywania ustawienia na odcinkach przenośnika, dekodowanie Multicode, odczyt kodów DPM | Odczyt kodów na obiektach o wysokiej prędkości ruchu | Ręczny odczyt kodów i odczyt kodów w trybie prezentacji |
| Zintegrowane interfejsy | RS232; USB | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 | I/O, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP lub SFTP | RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | RS232; USB |
| Zasięg odczytu | 30–425 mm | 40 – 550 mm | 50–2,000 mm, w zależności od optyki | 40–800 mm | 50–330 mm |
| Rozdzielczość obrazu | 1280 x 960 pikseli | 1080 x 1280 pikseli | 1440 x 1,080 pikseli; 736 x 480 pikseli | 1280 x 960 pikseli | 844 x 640 pikseli |
| Rozmiar modułu | 0,127–0,528 mm | 0.08 – 0.5 mm | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm | 0,127–1 mm |
| Temperatura otoczenia (podczas pracy) | 0–50°C | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) | 0... 50°C | 0–50°C (bez ogrzewania), -30–50°C (z ogrzewaniem) | 0–40°C |
| Wymiar (W x H x L) | DCR 50: 31,6 × 12,7 × 27,5 mm DCR 55: 31,5 × 20 × 40,3 mm | 44 mm x 53 mm x 29 mm | 45 x 85 x 35 mm | 43×61×44 mm | 40×32×47 mm |
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 96 produktów
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50155491
- Seria: DCR 100i
- Interfejs: RS 232, Ethernet
- Zasada przełączania: Tranzystor sprzężony optycznie, PNP, Tranzystor sp...
- Czytelne rodzaje kodów: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, C...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50155490
- Seria: DCR 100i
- Interfejs: RS 232, Ethernet
- Zasada przełączania: Tranzystor sprzężony optycznie, PNP, Tranzystor sp...
- Czytelne rodzaje kodów: Kod QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, ...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50154892
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Coda...
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M-F001
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50154402
- Seria: DCR 100i
- Interfejs: RS 232, Ethernet
- Zasada przełączania: Tranzystor sprzężony optycznie, NPN, Tranzystor sp...
- Czytelne rodzaje kodów: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M-F001
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50154401
- Seria: DCR 100i
- Interfejs: RS 232, Ethernet
- Zasada przełączania: Tranzystor sprzężony optycznie, NPN, Tranzystor sp...
- Czytelne rodzaje kodów: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50151587
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: UPC, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 32, ...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50151106
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50149835
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, C...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50148608
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: Code 32, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code ...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50148607
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: Codabar, 2/5 Interleaved, Code 128, Code 32, Code ...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50147775
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: Code 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code ...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu:
50147774
- Seria: DCR 200i
- Interfejs: RS 232, RS 422, Ethernet
- Zasada przełączania: Półprzewodnik MOSFET, +24 V przełączający, Półprze...
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
Dane artykułu z: 2.09.2026