Kątowniki montażowe
Wybór kątowników montażowych do łatwego i szybkiego montażu czujnika na maszynie lub instalacji. Wersje z materiału ocynkowanego lub stali nierdzewnej, o różnych rozmiarach, do różnych czujników.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 52 produktów
BTA 0100 M.5
Element mocujący
Numer artykułu:
50151594
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Stal nierdzewna
BT-3L-E100
Zestaw kątowników mocujących
Numer artykułu:
50151481
- Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Metal
BT-2L-E100
Zestaw kątowników mocujących
Numer artykułu:
50151480
- Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Metal
BT 346M.5-90
Element mocujący
Numer artykułu:
50148135
- Wersja elementu mocującego: Montaż za pomocą kątownika
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Metal
BT 346M.5-180
Element mocujący
Numer artykułu:
50148134
- Wersja elementu mocującego: Blacha mocująca
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Metal
BT 25B.1 - 10SET
Zestaw nakładek mocujących
Numer artykułu:
50145097
- Wersja elementu mocującego: Nakładka przytrzymująca
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Metal
BT 0100M-F
Element mocujący
Numer artykułu:
50144970
- Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany, Otwory gwintowane
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Metal
BT 0100M
Element mocujący
Numer artykułu:
50144968
- Wersja elementu mocującego: Płyta montażowa
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Montaż w rowkach, Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Metal
BT 330M
Kątownik mocujący
Numer artykułu:
50144298
- Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
- Materiałelementu mocującego: Metal
IT 19x1i-End Cap
Pokrywa końcowa
Numer artykułu:
50143603
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: do zatrzaśnięcia
BT 700M.5-2SET
Zestaw elementów mocujących
Numer artykułu:
50142900
- Wersja elementu mocującego: Montaż za pomocą kątownika
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany, Wpust przesuwny
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe otwór podłużny T
- Materiałelementu mocującego: Stal
Dane artykułu z: 7.05.2025