Wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa

Ekonomiczna ochrona dostępu
Cechy wyróżniające

Wydajne rozwiązania dla każdego zasięgu
Systemy transceivera składają się z aktywnego nadajnika-odbiornika i pasywnego odbijającego lustra bez przyłącza elektrycznego. Stanowią one ekonomiczne rozwiązanie z niskimi nakładami na instalację.
Systemy nadajnik-odbiornik składają się z oddzielnego nadajnika i odbiornika, do zastosowań z dużymi wartościami zasięgu, do 70 m. Można je uzupełniać o odbijające lustra w celu tworzenia zabezpieczeń wielostronnych.

Prosta i bezpieczna konfiguracja
Wszystkie ustawienia na urządzeniu są konfigurowalne za pomocą przypisania pinów. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty przy uruchomieniu i zapewnia pozbawioną błędów konfigurację. Zmianę urządzenia można przeprowadzić metodą Plug and Play, bez wykonywania ponownej konfiguracji.

Szybkie i proste ustawianie
Dzięki praktycznym uchwytom obrotowym i zaciskowym MLD można łatwo ustawiać. Za pomocą zintegrowanego lasera poziomującego wyrównanie jest proste i szybkie również dla dużych dystansów oraz zabezpieczeń wielostronnych.

Łatwo widoczny status
Dzięki zintegrowanym, wielokolorowym sygnalizatorom świetlnym status wyjść OSSD można w każdej chwili łatwo odczytać. Również wymogi resetu są w razie potrzeby wyświetlane.

Montaż wolno stojący
Kolumny montażowe DC i UDC umożliwiają łatwy montaż wolnostojący wielowiązkowych barier bezpieczeństwa MLD. Ponadto specjalne uchwyty zapewniają prosty montaż i szybkie wyrównanie urządzeń.
Kolumny lustrzane UMC umożliwiają prostą i niezawodną budowę wielostronnej ochrony dostępu.
Elementy sprężyste w stopie kolumny amortyzują wstrząsy mechaniczne i samoczynnie przestawiają kolumnę z powrotem w położenie wyjściowe. Eliminuje to konieczność prac związanych z wyrównaniem i naprawami.
Szybka instalacja dzięki wstępnie skonfigurowanym zestawom

SET-AC
Zestawy czujników mutingu Set-AC dzięki wstępnie zmontowanej, natychmiast gotowej do zastosowania konstrukcji umożliwiają szybkie i bezpieczne uruchomienie. Współpracują one z wielowiązkowymi barierami bezpieczeństwa MLD. Mocowanie następuje z boku do kolumn montażowych UDC lub bezpośrednio do urządzeń MLD.

MLDSET
Zestawy barier bezpieczeństwa MLDSET oferują kompletne rozwiązania do ochrony dostępu, z funkcją mutingu. Dzięki wersji natychmiast gotowej do zastosowania z połączeniami wtykowymi wstępnie zmontowane zestawy umożliwiają wydajną konstrukcję i szybkie uruchomienie.