Pasywne jednostki przyłączeniowe
Rozdzielacz pasywny do łatwego łączenia czujników z otworami montażowymi pośrodku i dodatkowe otwory mocujące z boku umożliwiają elastyczny montaż na wszystkich profilach standardowych i płytach podstawowych. Idealne do trudnych warunków przemysłowych dzięki odporności na wibracje i wstrząsy.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 10 produktów
MD 7XXP-11-82IO5-FK
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130994
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M12
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 5 -pin
- Przyłącze główne: Zaciski
MD 7XXP-11-88IO3-12
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130990
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M8
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 3 -pin
- Przyłącze główne: Wtyczki okrągłe, M12
MD 7XXP-11-82IO5-13
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130608
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M12
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 5 -pin
- Przyłącze główne: Wtyczki okrągłe, M23
MD 7XXP-11-82IO5-K100
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130605
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M12
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 5 -pin
- Przyłącze główne: Przewód, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K050
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130604
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M12
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 5 -pin
- Przyłącze główne: Przewód, 5.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K030
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130603
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M12
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 5 -pin
- Przyłącze główne: Przewód, 3.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K100
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130602
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M12
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 4 -pin
- Przyłącze główne: Przewód, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K050
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130601
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M12
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 4 -pin
- Przyłącze główne: Przewód, 5.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K100
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130599
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M8
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 3 -pin
- Przyłącze główne: Przewód, 10.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K050
Rozdzielacz
Numer artykułu:
50130598
- Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M8
- Rozdzielacze, liczba biegunów: 3 -pin
- Przyłącze główne: Przewód, 5.000 mm
Dane artykułu z: 7.05.2025