BCL 601i SM 102 H

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50132852

Icon Icon Icon Icon Icon
Série BCL 600i
Funções Aquecimento
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Comparação com o código de referência
LED indicador
Modo de ajuste
Tecnologia de fragmentos de código
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Taxa de varredura típica 1.000 scans/s
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. 64 Unid.
Distância de leitura 400 ... 900 mm
Fonte de luz Laser, Azul
Comprimento de onda 405 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho do módulo 0,25 ... 0,35 mm
Método de leitura Scanner de linha
Deflexão de feixes Via roda de polígono giratória
Saída do feixe de luz Lado frontal
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 10 W
Número de entradas/saídas selecionáveis 4 Unid.
Corrente de entrada, máx. 8 mA
Tipo RS 485
Função Processo
Protocolo de transmissão Ajustável
Tipo USB
Função Configuração/ Parametrização via software
Serviço
Número de conexões 5 Unid.
Função Interface de serviço
Tipo de conexão USB
Designação no dispositivo SERVIÇO
Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Função Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo SW IN/OUT
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo PWR
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função BUS IN
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo HOST/BUS IN
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo BUS OUT
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 1.100 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Tipo de indicação Display gráfico monocromático de 128x64 pixéis, com retroiluminação
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Através de browser da Web
Elementos de comando Tecla(s)
Temperatura ambiente, operação -35 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.7.1 - zip
Driver USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Driver USB - BCL Tools V4.0 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf