BTU 008M-D10
Sistema de montagem
| Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
| Adequado para | Sensores da série 8 |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio Aço, galvanizado |
| Peso líquido | 37 g |
| Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de aperto por chapa Para barra redonda 10 mm |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Tipo de suporte de fixação | Ajustável Apertável com terminal Girável em 360° |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |