BTU 935M.25-D12

Refletor

Número de produto: 50142991

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Barreiras de luz retrorreflexivas PRK
Pré-montado em Espelho reflexivo TKA 30x46
Superfície refletora, altura 30 mm
Superfície refletora, largura 46 mm
Diâmetro das barras redondas 12 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio
Aço, galvanizado
Material do espelho reflexivo Plástico
Peso líquido 73 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de aperto por chapa
Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Refletor pré-montado
Tipo de suporte de fixação Apertável com terminal
Basculante
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Temperatura ambiente, operação -40 ... 65 °C
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modelo de CAD 3D - zip