EI30-M 058 CL

Informações sobre a série de encoders

Número de produto: 90000110

Bestellhinweis "
Clique no botão “Solicitar proposta” para consultar sobre o tipo de encoder que você deseja.
"
Serie EI 058 CL
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip magnético
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Flange de fixação
Vollwelle/Hohlwelle Eixo oco
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 30 VDC
Ausgangsschaltung HTL (TTL para 5 VDC)
HTL, inv. (TTL/RS422 compatível para 5 VDC)
Impulszahl 1 … 16384 I/U