Encoder rotativo

Encoder_1400x400px

Encoders rotativos para a medição de rotação, posição e velocidade em máquinas e sistemas

As soluções de sensores de medição desempenham um papel central na automação industrial, tanto na detecção do movimento linear quanto na determinação precisa do movimento rotacional. Apesar de estarem disponíveis tecnologias de sensores ópticos ou ultrassônicos para aplicações lineares, os encoders rotativos oferecem uma solução confiável para medir a posição, a velocidade e a direção do movimento dos componentes rotativos, oferecendo novas possibilidades de aplicação na tecnologia de automação. Dependendo as exigências, o portfólio de produtos da Leuze inclui tanto encoders rotativos incrementais quanto encoders rotativos absolutos. Suas aplicações vão desde a intralogística e a robótica até a embalagem e o processamento de madeira, bem como máquinas-ferramentas e a indústria automotiva. Os produtos são fabricados e testados de acordo com os elevados padrões de qualidade europeus e estão disponíveis no mundo todo. É dada ênfase especial a uma ampla gama de resoluções, alta capacidade de carga no eixo, bem como facilidade de uso e rápido comissionamento. Isso garante que existem soluções adequadas para uma ampla variedade de tarefas de automação, permitindo uma seleção flexível de sensores e possibilidades versáteis de combinação.

Vantagens

  • Seleção de produtos de alto desempenho: alta resolução e qualidade de sinal, fabricados de acordo com os padrões de qualidade europeus e projetados para ambientes exigentes com altas cargas vibratórias e por eixo.
  • Soluções personalizadas em um pacote: sensores para tarefas de medição e posicionamento lineares e rotativos podem ser combinados conforme necessário. Isso simplifica o planejamento do projeto e oferece benefícios adicionais em termos de custo e eficiência
  • Suporte da Leuze em todo o mundo: assistência especializada na seleção de produtos, integração e conexão ao seu sistema de controle.
  • Tudo de uma só fonte: soluções precisas para tarefas de medição e posicionamento de um único fornecedor

Ir diretamente para a seleção de artigos

Aplicações

Encoder_Schlauchbeutelmaschine_700x500px

Embalagem: controle de enrolamento do material em rolo

Exigência:

o desenrolamento e o corte automatizados de papel e do filme em máquinas de sacos tubulares, embaladoras de paletes ou sistemas de etiquetagem exigem um controle preciso da alimentação do material. Para controlar o processo de desenrolamento de maneira confiável, o movimento rotacional do rolo de filme deve ser detectado por um sensor montado no eixo.

Solução:

o encoder rotativo incremental EI 024 detecta o movimento rotacional e, dependendo da resolução selecionada (impulsos por revolução), fornece sinais elétricos precisos ao controlador do motor por meio da interface apropriada. Estão disponíveis vários modelos para se adequarem a diferentes geometrias de eixo e exigências de resolução.

Encoder_Folienwickler_700x500px

Embalagem: controle da película de filme para embaladoras de paletes

Exigência:

para monitorar a tensão da película de filme e controlar o desenrolamento, é necessário controlar a velocidade de rotação.

Solução:

para essa finalidade, é ideal, por exemplo, um encoder incremental da série EI, seja com um impulsor para a detecção direta do movimento do material, seja na versão compacta para montagem direta no eixo. Dependendo da aplicação, estão disponíveis diversos modelos, resoluções e contagens de pulsos.

Encoder_Welle_Riementransportband_700x500px

Intralogística: monitoramento da velocidade de correias transportadoras

Exigência:

em sistemas de armazenamento e na tecnologia de fluxo de materiais, os encoders rotativos desempenham um papel fundamental no monitoramento de correias transportadoras e outros sistemas de transporte que funcionam continuamente. Ao medir com confiabilidade o movimento rotacional e a velocidade, eles ajudam a monitorar o funcionamento adequado e garantem a disponibilidade do sistema. Ao mesmo tempo, eles detectam condições operacionais, como o modo de inatividade, e utilizam essas informações para reduzir especificamente o consumo de energia. A medição deve ser realizada por meio de um sensor que monitora o movimento rotacional diretamente em um rolo transportador.

Solução:

um encoder rotativo da série EI pode ser montado de maneira flexível em um rolo transportador ou diretamente na correia transportadora por meio de uma roda motriz, para medir com confiabilidade o movimento rotacional e a velocidade e fornecer esses dados para o controle do sistema. Estão disponíveis várias resoluções e interfaces, dependendo das exigências.

Outras áreas de aplicação

  • Automação industrial: nos sistemas de produção e de montagem, os encoders rotativos medem com precisão a velocidade, a posição e as sequências de movimento. Isso permite o controle e a sincronização confiáveis dos movimentos das máquinas e do avanço de materiais.
  • Indústrias de papel, impressão e metal: os encoders rotativos medem a velocidade de rotação e o movimento de cilindros e rolos, contribuindo assim para um controle preciso dos processos. Eles permitem o controle e a sincronização confiáveis dos respectivos processos, especialmente durante o fornecimento e a retirada de material.