HT3C-45F.S/4X-M8P1

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50148588

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Aplicação Detecção de peças pequenas
Versão especial Ponto de luz pequeno (S)
Erro em preto e branco < 10% até 100 mm
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,005 ... 0,045 m
Limite do alcance, branco 90% 0,005 ... 0,045 m
Limite do alcance Alcance típico
Alcance fixo 0,045 m
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 633 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 1.800 Hz
Tempo de resposta 0,27 ms
Período de inicialização 300 ms
Jitter de resposta 82 µs
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 10 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf