MLC500T30-1200-IP

Conjunto sensor de segurança transmissor

Número de produto: 544020

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui 2x suporte giratório BT-IP
Aplicação Proteção de mãos
Funções Comutação do canal de transmissão
Redução do alcance
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 1.200 mm
Alcance 0 ... 8 m
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 940 nm
Potência média do díodo emissor 50 µW
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de risco LED Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 50 mA
Proteção fusível 2 A, de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 22,5 V
Tipo de tensão CC
Função Entrada de comando, redução do alcance
Número de conexões 1 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 10.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
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
Dimensões (Ø x C) 52,5 mm x 1.400 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 1.350 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Suporte giratório
Material PMMA, claro
Material das tampas de extremidade Aço inox V4A (1.4404)
Material do cilindro de aperto PA 6
Material da membrana de compensação de pressão PA 6
Material do prensa-cabo PA 6
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
IP 66
IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações S Mark
TÜV Süd
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
Modelo de CAD 3D - MLC500T30-1200-IP - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - MLC 510 - pdf
Folha de dados - pdf
Complemento do manual de instruções - MLC 510/IP - pdf
Folheto sobre os produtos - MLC 500, MLC 300 - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf