MSI-SR-ES20-03
Relés de segurança
Número de produto:
50133025
| Série | MSI-SR-ES20 |
| Aplicação | Dispositivo básico para aplicações de parada de emergência |
| Funções | Monitoramento de circuitos de PARADA DE EMERGÊNCIA Monitoramento de interruptores de aproximação Monitoramento de interruptores de posição |
| Rearme | Automático Manualmente |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-07 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
| Tensão nominal UN | 24 V CA/CC |
| Frequência nominal | 50 ... 60 Hz |
| Tensão nominal de alimentação US com CA de 60 Hz | 20,4 V |
| Tensão nominal de alimentação US com CA de 50 Hz | 26,4 V |
| Tensão nominal de alimentação máx. com CA de 50 Hz | 26,4 V |
| Tensão nominal de alimentação mín. US com CA de 50 Hz | 20,4 V |
| Tensão nominal de alimentação mín. US com DC | 20,4 V |
| Tensão nominal de alimentação máx. com CC | 26,4 V |
| Tensão nominal de alimentação mín. com CC | 20,4 V |
| Potência nominal CA | 2 V·A |
| Potência nominal CC | 1 W |
| Isolação galvânica do circuito de alimentação - circuito de comando | Não |
| Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
| Circuitos de liberação | Contato NA |
| Material de contato | Liga de Ag |
| Categoria de utilização CA-15 (contato NA) | Ue 230V, Ie 3A |
| Categoria de utilização CC-13 (contato NA) | Ue 24V, Ie 3A |
| Proteção contra curto-circuito (contato NA) | Fusível 6A classe gG, integral de fusão |
| Tensão nominal de comutação, circuitos de liberação CA | 240 V |
| Tensão nominal de comutação, circuitos de liberação CC | 50 V |
| Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 6 A |
| Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente | 72 A² |
| Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de comutação |
| Avaliação das entradas | de um canal |
| Tensão de saída nominal CC | 24 V |
| Corr. entrada em entradas de comando (circuito de segurança/circuito de reset) | 50 mA |
| Corr. de pico máx. nas entradas de comando (circuito de seg./circuito de reset) | 70 mA |
| Resistência máx. do cabo, por canal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
| Fator de serviço mín. | 30 ms |
| Tempo de resposta (partida automática tA2) | 70 ms |
| Tempo de resposta (partida manual tA1) | 20 ms |
| Tempo de desenergização tR | 70 ms |
| Tempo de recuperação tW | 200 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
| Número de polos | 8 polos |
| Seções transversais de conexão | 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,2 até 1,5 mm², fio 2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira |
| Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm |
| Peso líquido | 120 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação rápida |
| Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85364900 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz