S420-OS-CB2-LW
Chave de segurança tipo dobradiça
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
| Série | S400 |
| Funções | Dispositivo de bloqueio sem trava, em conformidade com a norma EN ISO 14119 Dobradiça mecânica com chave de segurança integrada Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 LED indicador |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| B10d | 5.000.000 quantidade de ciclos |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
| Categoria de utilização com DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Categoria de utilização com AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Equipamento de contato | OSSDs |
| Abertura do contato | Por força de mola |
| Proteção contra curto-circuito | 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1 |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Tensão nominal de isolamento | 30 V CA, 36 V CC |
| Corrente térmica convencional máx. | 2 A |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, típ. | 5 mA |
| Consumo de corrente, máx. | 5 mA |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tipo de tensão | CC |
| Carga comutável por OSSD, máx. | 6 V·A |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 0,1 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Conexão de contatos |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Número de fios | 8 fios |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Carcaça aço inox | AISI 316L |
| Material de contato elétrico | Liga de prata |
| Peso líquido | 1.025 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Placa de montagem Rosca de fixação |
| Lado da entrada de cabo | Do lado da parede |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio sem trava, ISO 14119 |
| Princípio de chaveamento | Contato de ação lenta |
| Carga axial | 2.000 N·m |
| Carga radial | 2.000 N·m |
| Carga de torção | 50 N·m |
| Vida útil mecânica | 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 6047-5-1 |
| Frequência de acionamento máx. | 1.200 por hora, IEC 6047-5-1 |
| Atuador interno | Chave de segurança na dobradiça, selado |
| Percurso de acionamento (ângulo) em caso de separação forçada | 4 N, A partir do ponto de chaveamento ajustado |
| Ângulo de acionamento máx. | 180 ° |
| Número de LEDs | 4 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Certificações | TÜV Süd c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |