ALS W-45-24-2xM12.12-67

Oświetlenie

Numer produktu: 50136501

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Przeznaczony dla ACR 300i
Źródło światła LED, biały / czerwony lub podczerwień
Okablowanie ochronne Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, 10 %
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 43 mm x 24 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 60 g
Kolor obudowy czarny
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Oświetlenie rozproszony
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27110635
ECLASS 8.0 27110635
ECLASS 9.0 27110635
ECLASS 10.0 27110635
ECLASS 11.0 27110635
ECLASS 12.0 27110635
ECLASS 13.0 27110635
ECLASS 14.0 27110635
ETIM 5.0 EC000996
ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Karta danych - Multiple connection diagramm - pdf
Karta danych - Single connection diagram - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf