Optymalizacja procesów zaopatrzenia - dzięki EDI i OCI
Jako niezawodny partner w zakresie czujników i rozwiązań bezpieczeństwa, Leuze oferuje nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także inteligentne interfejsy umożliwiające ich integrację z procesami biznesowymi.
Połączenie EDI
Połączenie EDI (elektroniczna wymiana danych) może być wykorzystywane do wymiany dokumentów biznesowych za pośrednictwem transferu elektronicznego. Wspólnie z naszym partnerem, firmą retarus, umożliwiamy bezpośrednie połączenie między systemem ERP klienta a naszym systemem - w celu zapewnienia płynnego cyfrowego procesu zaopatrzenia.
Twoje korzyści
Zwiększona wydajność
Zautomatyzowana transmisja danych ogranicza procesy ręczne. Umożliwia to bardziej wydajną obsługę zamówień, faktur i innych procesów biznesowych.
- Szybszy zwrot: Zamówienia, dostawy i faktury są przesyłane w czasie rzeczywistym. Twoje korzyści: Szybsze przetwarzanie zamówień i płynniejsze operacje
- Oszczędność kosztów: Automatyzacja procesów zmniejsza liczbę błędów. Dzięki temu nasi klienci mogą obniżyć koszty i zwiększyć rentowność.
Lepsza jakość danych
Bezpośredni transfer danych z systemu do systemu znacznie poprawia jakość danych w porównaniu z poprzednimi procesami ręcznymi. To z kolei prowadzi do lepszej podstawy do podejmowania decyzji. Ponieważ dane są przesyłane bezpośrednio z systemu do systemu, połączenie EDI minimalizuje błędy ludzkie, a tym samym zmniejsza liczbę reklamacji i wysiłków związanych z przetwarzaniem końcowym.
Lepsza współpraca
Połączenie EDI umożliwia płynną komunikację między klientami i dostawcami. Umożliwia to lepszą współpracę i bardziej efektywny łańcuch dostaw.
Wdrożenie
1. Analiza wymagań i definicja celów
| 2. Przygotowanie techniczne
| 3. Standaryzacja i mapowanie danych
| 4. Faza testowania
|
Połączenie OCI
Innym inteligentnym interfejsem jest OCI (Open Catalog Interface), który może być używany do wymiany rekordów katalogowych. Nasze połączenie OCI umożliwia bezpośrednie połączenie systemu SAP z naszym sklepem Leuze Shopware w celu zapewnienia płynnego, cyfrowego procesu zaopatrzenia.
Twoje korzyści
- Bezpośrednia integracja z systemem SAP
- Dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych informacji o produktach i ich cenach
- Przyjazny dla użytkownika katalog punchout za pośrednictwem naszego sklepu Shopware
- Zautomatyzowany transfer koszyka do zamówienia SAP
- Redukcja źródeł błędów poprzez standaryzację procesów
- Zwiększona efektywność zakupów i zaopatrzenia
Proces zamawiania w OCI
1. Punchout z SAPNabywca otwiera katalog Leuze bezpośrednio z systemu SAP za pośrednictwem łącza OCI. | 2. Nawigacja w sklepie LeuzeUżytkownik jest automatycznie przekierowywany do naszego sklepu Shopware - z uwzględnieniem jego identyfikatora użytkownika i kontekstu SAP. | 3. Napełnianie koszykaProdukty można wygodnie wyszukiwać, filtrować i dodawać do koszyka - w tym warianty i akcesoria. | 4. Przeniesienie z powrotem do SAPWystarczy jedno kliknięcie, aby koszyk został przeniesiony z powrotem do systemu SAP i zapisany jako wersja robocza zamówienia. | 5. Wewnętrzny proces zamawiania SAPSprawdzasz, zatwierdzasz i wysyłasz zamówienie jak zwykle za pośrednictwem SAP. Wszystkie dane są już zapisane. |
Wymagania techniczne
- SAP ECC lub SAP S/4HANA z aktywowanym interfejsem OCI
- SAP Ariba: Obsługujemy porównywalne połączenia katalogowe, w razie potrzeby oparte na cXML
- Zatwierdzenie adresu URL naszego sklepu jako zaufanego źródła
- Jednorazowa konfiguracja parametrów OCI przez dział IT lub nasz zespół pomocy technicznej
Nasze usługi dla Ciebie
- Konfiguracja wsparcia i środowiska testowego
- Dokumentacja integracji i parametry OCI
- Indywidualne porady od naszego zespołu e-commerce
- Bezpieczna transmisja danych i zgodność z RODO
Rozpocznij
Czy chciałbyś przenieść swoje zaopatrzenie SAP na wyższy poziom z Leuze?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą konsultację lub zarezerwować spotkanie demonstracyjne.