CPR50-1500-m/T4
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Seria | COMPACTplus |
Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
Aplikacja | Ochrona dostępu Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
Pakiet funkcji | Muting |
Funkcje | Funkcja ponownego uruchomienia nadpisania mutingu Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu sterowany czasowo muting 2-czujnikowy |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Rozdzielczość | 50 mm |
Wysokość pola ochronnego | 1.500 mm |
Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa Ochrona termiczna |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | 160 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
Tętnienie resztkowe | -5 ... 5 % |
Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 10 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 20 mA |
Opór wejściowy | 1.200 Ω |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Funkcja | programowalny |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 5 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Obciążenie prądem, maks. | 650 mA |
Indukcyjność obciążenia | 2.200.000 µH |
Pojemność obciążenia | 3,3 µF |
Prąd resztkowy, maks. | 0,2 mA |
Prąd resztkowy, typ. | 0,002 mA |
Spadek napięcia | 1 V |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 60 mA |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | 0 V przełączający |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
Czas reakcji | 10 ms |
Czas ponownego załączenia | 100 ms |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Funkcja | Interfejs lokalny |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 8 -pin |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 1.000 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 1.634 mm x 55 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Materiał pokryw końcowych | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 4.300 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach |
Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
Liczba LED | 4 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Przełączniki |
Elementy sterujące | Przełączniki suwakowe przez interfejs serwisowy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 15 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c TÜV NRTL US c UL US |
Patenty US | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |