OCI_EDI_1400_400

Optymalizacja procesów zaopatrzenia - dzięki EDI i OCI

Jako niezawodny partner w zakresie czujników i rozwiązań bezpieczeństwa, Leuze oferuje nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także inteligentne interfejsy umożliwiające ich integrację z procesami biznesowymi.


Połączenie EDI

Połączenie EDI (elektroniczna wymiana danych) może być wykorzystywane do wymiany dokumentów biznesowych za pośrednictwem transferu elektronicznego. Wspólnie z naszym partnerem, firmą retarus, umożliwiamy bezpośrednie połączenie między systemem ERP klienta a naszym systemem - w celu zapewnienia płynnego cyfrowego procesu zaopatrzenia.

Twoje korzyści

Zwiększona wydajność

Zautomatyzowana transmisja danych ogranicza procesy ręczne. Umożliwia to bardziej wydajną obsługę zamówień, faktur i innych procesów biznesowych.

  • Szybszy zwrot: Zamówienia, dostawy i faktury są przesyłane w czasie rzeczywistym. Twoje korzyści: Szybsze przetwarzanie zamówień i płynniejsze operacje
  • Oszczędność kosztów: Automatyzacja procesów zmniejsza liczbę błędów. Dzięki temu nasi klienci mogą obniżyć koszty i zwiększyć rentowność.

Lepsza jakość danych

Bezpośredni transfer danych z systemu do systemu znacznie poprawia jakość danych w porównaniu z poprzednimi procesami ręcznymi. To z kolei prowadzi do lepszej podstawy do podejmowania decyzji. Ponieważ dane są przesyłane bezpośrednio z systemu do systemu, połączenie EDI minimalizuje błędy ludzkie, a tym samym zmniejsza liczbę reklamacji i wysiłków związanych z przetwarzaniem końcowym.

Lepsza współpraca

Połączenie EDI umożliwia płynną komunikację między klientami i dostawcami. Umożliwia to lepszą współpracę i bardziej efektywny łańcuch dostaw.

Wdrożenie 

1. Analiza wymagań i definicja celów

  • Określenie bieżącej wielkości zamówienia
  • Wybór typów wiadomości przez klienta i Leuze (np. ORDER, ORDRSP itp.).

2. Przygotowanie techniczne 

  • Planowanie wdrożenia technicznego = klient i Leuze/Retarus

3. Standaryzacja i mapowanie danych

  • Definicja formatów i standardów danych (np. EDIFACT, X12)

4. Faza testowania

  • Wspólne przeprowadzanie testów w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania 


Rozpocznij


Połączenie OCI

Innym inteligentnym interfejsem jest OCI (Open Catalog Interface), który może być używany do wymiany rekordów katalogowych. Nasze połączenie OCI umożliwia bezpośrednie połączenie systemu SAP z naszym sklepem Leuze Shopware w celu zapewnienia płynnego, cyfrowego procesu zaopatrzenia.

Twoje korzyści

  • Bezpośrednia integracja z systemem SAP
  • Dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych informacji o produktach i ich cenach
  • Przyjazny dla użytkownika katalog punchout za pośrednictwem naszego sklepu Shopware
  • Zautomatyzowany transfer koszyka do zamówienia SAP
  • Redukcja źródeł błędów poprzez standaryzację procesów
  • Zwiększona efektywność zakupów i zaopatrzenia

Proces zamawiania w OCI

1. Punchout z SAP

Nabywca otwiera katalog Leuze bezpośrednio z systemu SAP za pośrednictwem łącza OCI.

2. Nawigacja w sklepie Leuze

Użytkownik jest automatycznie przekierowywany do naszego sklepu Shopware - z uwzględnieniem jego identyfikatora użytkownika i kontekstu SAP.

3. Napełnianie koszyka

Produkty można wygodnie wyszukiwać, filtrować i dodawać do koszyka - w tym warianty i akcesoria.

4. Przeniesienie z powrotem do SAP

Wystarczy jedno kliknięcie, aby koszyk został przeniesiony z powrotem do systemu SAP i zapisany jako wersja robocza zamówienia.

5. Wewnętrzny proces zamawiania SAP

Sprawdzasz, zatwierdzasz i wysyłasz zamówienie jak zwykle za pośrednictwem SAP. Wszystkie dane są już zapisane.


Wymagania techniczne

  • SAP ECC lub SAP S/4HANA z aktywowanym interfejsem OCI
  • SAP Ariba: Obsługujemy porównywalne połączenia katalogowe, w razie potrzeby oparte na cXML
  • Zatwierdzenie adresu URL naszego sklepu jako zaufanego źródła
  • Jednorazowa konfiguracja parametrów OCI przez dział IT lub nasz zespół pomocy technicznej

Nasze usługi dla Ciebie

  • Konfiguracja wsparcia i środowiska testowego
  • Dokumentacja integracji i parametry OCI
  • Indywidualne porady od naszego zespołu e-commerce
  • Bezpieczna transmisja danych i zgodność z RODO

Rozpocznij


Rozpocznij

Czy chciałbyś przenieść swoje zaopatrzenie SAP na wyższy poziom z Leuze?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą konsultację lub zarezerwować spotkanie demonstracyjne.