Czujniki do pomiaru odległości z dużym zasięgiem
Te czujniki są używane do pomiarów odległości z dużymi zasięgami do 65 m, przy czym pomiar jest realizowany z wykorzystaniem procedury pomiaru czasu przebiegu lub pomiaru faz. Oba warianty mają stałą rozdzielczość, bardzo mały błąd czerni/bieli i dużą powtarzalność i z tego powodu nadają się również do pozycjonowania. Pewne wykrywanie ciemnych, błyszczących i kolorowych obiektów. Umieszczone u góry i z przodu wskaźniki LED statusu umożliwiają wykrywanie stanu przełączania nawet z daleka. Warianty (ODS10) z możliwością regulacji za pomocą I/O-Link oraz Sensor Studio.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 10 produktów
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129536
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw reflektora
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129535
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129534
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12
ODS10L1-25M.8/LAK
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129533
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw reflektora
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód
ODS10L1.8/LA6
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129532
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód
ODS10L1.8/LAK
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129531
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129530
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw reflektora
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
ODS10L1.8/LA6-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129529
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
ODS10L1.8/L6X-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50129528
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
ODS10L1.8/LAK-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu:
50127853
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
- Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Dane artykułu z: 27.06.2025