Skaner laserowy
Nowa seria skanerów laserowych z technologią LiDAR do mierzenia konturów oraz nawigacji
Maksymalna wydajność procesów produkcyjnych i logistycznych dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej i konserwacji predykcyjnej
Nowe skanery laserowe serii ROD 300 do mierzenia konturów oraz seria ROD 500 jako wariant o wysokiej rozdzielczości do zadań nawigacyjnych charakteryzują się dużą prędkością skanowania przy jednoczesnej wysokiej rozdzielczości kątowej. Dzięki temu procesy produkcyjne i logistyczne można projektować z zachowaniem maksymalnej wydajności. Częstotliwość skanowania 80 Hz umożliwia niezawodne wykrywanie nawet szybko poruszających się obiektów. Zintegrowane monitorowanie szybki wspomaga konserwację predykcyjną i zapewnia wysoką dostępność systemu. Dzięki kompaktowej konstrukcji skanery laserowe można montować również w ograniczonych przestrzeniach produkcyjnych i małych automatycznie sterowanych pojazdach (AGV).