Czujniki Advanced
Wyśmienita technologia i najwyższe standardy jakości tworzą podstawę serii IS 200 i czynią z niego niezawodny czujnik dla niemal wszystkich dziedzin zastosowania. Portfolio obejmuje wszystkie popularne i cylindryczne konstrukcje standardowe i miniaturowe oraz konstrukcje krótki i długie. Dla konstrukcji od M12 do M30 & 40x40 są ponadto dostępne czujniki z antywalentnym wyjściem przełączającym (NO+NC) i 3-krotnym odstępem przełączania.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 13 produktów
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50151050
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 40 mm
- Długość: 66 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50151049
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 40 mm
- Długość: 66 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
ISS 244PP.2/44-22E-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50151048
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 22 mm
- Długość: 66 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
ISS 244PP.2/22-22E-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50151047
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 22 mm
- Długość: 66 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
ISS 244PP.1/44-30N-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50145220
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 30 mm
- Długość: 67 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
ISS 244PP.1/22-40N-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50136333
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 40 mm
- Długość: 67 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
ISS 244PP.1/22-20E-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50136332
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 20 mm
- Długość: 67 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
ISS 244PP.1/44-40N-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50133521
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 40 mm
- Długość: 67 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
ISS 244PP.1/44-20E-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50133520
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 20 mm
- Długość: 67 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
IS 244PP/44-40N-TB.4
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50114214
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 40 mm
- Długość: 118 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
IS 244PP/44-20E-TB.4
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50114213
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 20 mm
- Długość: 118 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, PNP
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
IS 244PP/22-40N-TB.4
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu:
50114212
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 40 mm
- Długość: 118 mm
- Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
- Zasada przełączania: Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny, Styk...
Dane artykułu z: 30.06.2025