Sistema de posicionamento por código de barras seguro
Sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i até PL e
Novas possibilidades graças à interface PROFIsafe adicional
O sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i requer apenas um sensor para a detecção segura de posição. Isso simplifica muito a integração e facilita muito a configuração do sistema.
O novo dispositivo oferece agora duas opções de interface flexíveis:
- FBPS 648i: Este modelo é conectado a um CLP seguro através de uma interface PROFIsafe. Uma topologia linear pode ser configurada graças ao interruptor integrado. Ele também possui uma interface SSI não segura que permite uma conexão direta com o inversor de frequência (FI) do acionamento. E pode ser parametrizado com facilidade através do gerenciador de hardware e da configuração GSDML ou FI.
- FBPS 6x7i: Este dispositivo é conectado através de duas interfaces SSI a uma unidade de avaliação segura, por exemplo, um inversor de frequência ou um controlador de segurança.
Ambos os modelos são adequados para uma ampla gama de aplicações que exigem um posicionamento seguro com Performance Level e. Eles facilitam a implementação de funções de segurança e reduzem significativamente os custos de instalação e de manutenção.
Vantagens
- Posicionamento seguro com apenas um dispositivo até Performance Level e (PL e)
- Conexão direta aos inversores de frequência ou controladores de segurança seguros (CLP F)
- Modelo compacto com pouco espaço necessário e instalação simplificada
- Implementação particularmente simples das funções de segurança
- Breves distâncias de frenagem e velocidades otimizadas graças a uma resposta de erro rápida de apenas
10 ms, ideal para uso em sistemas rápidos de armazenagem automática e sistemas de monovias eletrificadas - Operação confiável graças ao escaneamento simultâneo de vários códigos, bem como a fita de código de barras extremamente robusta e resistente aos raios UV
- Grande campo de trabalho de 50 mm a 170 mm para uma ampla gama de aplicações com curvas
- Sistema de montagem sofisticado para fácil instalação e integração perfeita
O novo modelo FBPS 648i completa o portfólio de sensores de posicionamento com o PROFIsafe e a interface SSI combinada.
Destaques
Simples e seguro
O sensor pode ser parametrizado e integrado com facilidade e de modo confiável, sem quaisquer ferramentas adicionais, diretamente no seu ambiente de trabalho familiar. A instalação é intuitiva e conveniente, seja no gerenciador de hardware do CLP F ou diretamente através do cartão de segurança no inversor de frequência do acionamento. Graças ao GSDML ou arquivo de parâmetros, as configurações do dispositivo estão imediatamente disponíveis no gerenciador de hardware ou na biblioteca de dispositivos do cartão de segurança. Isso permite integração e configuração perfeitas com risco mínimo de erros, simplificando significativamente o uso e reduzindo consideravelmente o esforço. Dependendo dos requisitos, o valor de posição segura pode ser processado adicionalmente através da interface SSI ou PROFIsafe, de modo flexível e confiável, totalmente de acordo com o seu conceito. A saída de velocidade segura também está disponível como modo de funcionamento com o modelo PROFIsafe.
Adequado para rotas curvas (pistas) e posições precisas
A fita de código de barras BCB particularmente robusta e resistente, que é fixada ao longo do caminho de transporte, significa que até mesmo layouts de pistas curvas de até 10.000 metros de comprimento podem ser detectados com clareza e confiabilidade.
Funções adicionais, como a saída de velocidade, complementam perfeitamente os sistemas automáticos de transporte. Elas ajudam a reduzir o desgaste, a reduzir as distâncias de frenagem e a fazer um uso eficiente das zonas de segurança para um processo suave e seguro.
Detecção de posição segura através do inversor de frequência
Com o FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura (por ex., um inversor de frequência) através de duas interfaces SSI. Além disso, os dispositivos já atendem às exigências para PL e / SIL 3. Isso torna as funções de segurança particularmente fáceis de implementar e reduz os custos de instalação e de serviço.
Controlador de segurança com conexão direta do sensor de posição
O dispositivo FBPS 648i é conectado a um controlador seguro através de uma interface PROFIsafe. Uma topologia linear pode ser configurada com o interruptor integrado. Também está disponível uma interface SSI não segura. Além do valor de posição segura, este dispositivo também fornece uma saída de velocidade segura.
Adequado para movimentos rápidos
Os dispositivos FBPS 600i são especialmente adequados para a detecção de posição em aplicações com movimentos rápidos, como é o caso, por exemplo, nos sistemas de armazenagem automática. Para isso, os FBPS 600i oferecem um tempo muito curto de reação ao erro de apenas 10 ms. Isso permite otimizar as curvas de velocidade e o desempenho do manuseio.
Operação confiável
O FBPS 600i opera com confiabilidade excepcional. Cada processo de escaneamento lê diversos códigos, a partir dos quais o software determina valores de posição extremamente precisos. A orientação oblíqua do raio de detecção e o movimento do dispositivo garantem que cada código seja detectado em diferentes pontos. Isso impede erros de leitura causados por sujeiras ou danos locais.
A fita de código de barras também é otimizada para o uso industrial. A fita de plástico autocolante é à prova de UV, extremamente resistente e robusta. Além disso, os valores de posição impressos são facilmente legíveis e facilitam o manuseio.
Sempre rápido e fácil de instalar
O conceito de fixação inteligente com dispositivo de troca rápida permite uma montagem simples do FBPS 600i. Os dispositivos são fixados em segurança no suporte tipo grampo usando um parafuso facilmente acessível. Isso economiza tempo durante a instalação e permite uma troca rápida dos dispositivos em caso de conservação. Além disso, o FBPS 600i é fácil de integrar em qualquer sistema graças ao seu grande campo de trabalho de 50 a 170 mm.
Adequado para uma ampla gama de condições ambientais
A ampla faixa de temperatura permite o uso em vários sistemas com tarefas de posicionamento, mesmo em condições exigentes. Um modelo com aquecimento da parte óptica integrada também está disponível para ambientes com alta umidade e baixas temperaturas. Isso garante maior disponibilidade e evita nebulosidades para que o sensor sempre funcione de modo confiável.
Aplicação
Posicionamento seguro com sistema de posicionamento por código de barras
Exigência:
O sistema de armazenagem automática ou o acessório de elevação de carga deve ser posicionado no sentido x (eixo de deslocamento) e no sentido y (eixo de elevação) em relação à posição para onde o movimento é efetuado. Muitas vezes, a avaliação de riscos requer um monitoramento seguro de posição e velocidade. Para isso é necessária uma detecção de posição segura.
Solução:
Com o sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura (por ex., um inversor de frequência) através de duas interfaces SSI ou uma interface PROFIsafe e é adequado para aplicações até PL e. Isso facilita a implementação das funções de segurança.
Posicionamento da unidade de transporte
Exigência:
Para o controle da monovia eletrificada, a posição da unidade de transporte no transportador deve ser conhecida com precisão milimétrica em todos os momentos. “Posição segura” deve ser assegurada principalmente quando colaboradores estão trabalhando muito perto da unidade de transporte.
Solução:
Os sistemas seguros de posicionamento por códigos de barras FBPS 600i permitem um posicionamento preciso sobre um comprimento de até 10.000 m. Graças às diversas interfaces, os dispositivos podem ser integrados facilmente no controle. As fitas de códigos de barras autocolantes são otimizadas para uso industrial e são extremamente resistentes.
Posicionamento do gancho de elevação síncrono
Exigência:
A ponte rolante ou gancho de elevação deve ser posicionado de acordo com o ponto para onde o movimento deve ser efetuado. Várias pontes rolantes podem encontrar-se em um trilho.
Solução:
Os sistemas de posicionamento por códigos de barras BPS 300i ou a versão segura FBPS 600i permitem um posicionamento preciso. Graças às diversas interfaces, os dispositivos podem ser integrados facilmente no controle. As fitas de códigos de barras autocolantes são otimizadas para uso industrial e são extremamente resistentes.
Skids na montagem
Exigência:
No transporte automático durante a montagem de objetos grandes, a posição segura e a velocidade devem ser sempre detectadas, mesmo em espaços confinados.
Solução:
O FBPS seguro oferece uma posição de montagem flexível com sua saída de cabo para baixo/para o lado e um campo de trabalho mínimo de 50 mm. A interface PROFINET/PROFISAFE integrada permite uma integração direta no controlador seguro.
Características técnicas
| Safety | Safety PL e, SIL 3, categoria 4 (EN ISO 13849-1 e IEC 61508) |
|
| Erro do tempo de resposta | 10 ms … 400 ms (ajustável) | |
| Conexão | 2x interface SSI: 2x conector M12 PROFINET/ PROFIsafe, opc. SSI: 2(3)x conector M12 Alimentação: Conector M12 Configuração e diagnóstico: Mini USB |
|
| Reprodutibilidade | +/- 0,15 mm (1 sigma) | |
| Distância de leitura | 50 ... 170 mm | |
| Grau de proteção | IP 65 | |
| Faixa de temperatura | -5 ... +60°C Com aquecimento: -35…+60°C |
|
| Dimensões, L x A x P | Conexões na lateral: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Conexões na parte inferior: 105 x 123,8 x 51,5 mm |
|
| Display (opcional) | Exibição de informações de posição e status | |
| Sinal de status da qualidade de leitura | Para a detecção precoce de sujeira |
| Características | Fita plástica extremamente robusta, resistente aos raios UV, autoadesiva com adesivo acrílico, valores de posição impressos em texto claro |
|
| Fitas de códigos de barras padrão | Altura: 25 mm, 47 mm Largura: até 200 m |
|
| Fitas de códigos de barras configuráveis | Altura: 20 mm a 140 mm Valores de início e fim selecionáveis de 0 a 10.000 m Fita dupla |
|
| Dimensão da grade do código de barras | 30 mm, 40 mm |