Optimiert für unregelmäßige Objekte, Paletten und Polybags

Dzięki pasowi świetlnemu do 60 mm detektor RK46C wykorzystuje zasadę refleksji, co pozwala na niezawodne wykrywanie nieregularnych i płaskich obiektów, a także nieokreślonych krawędzi przednich. Rozdzielczość można dostosować korzystając z różnych poziomów przyuczania.
PPIC_RK46C_M12_R_15cm_300dpi_1400x400_grey50

Niezawodne wykrywanie nieregularnych obiektów

Czujniki optyczne z pasem świetlnym są przystosowane do zastosowań, w których kształt obiektu nie jest zdefiniowany – tj. zmienny.

Podczas gdy czujniki z pojedynczą wiązką światła osiągają swoje granice w przypadku perforowanych lub nieregularnych obiektów, pas świetlny RK46C umożliwia ciągłe wykrywanie obiektu i precyzyjne wskazywanie krawędzi przedniej – nawet w przypadku bardzo płaskich obiektów (np. worków polietylenowych). 

Dzięki zamkniętemu pasowi świetlnemu, RK46C jest znacznie prostszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż klasyczne kurtyny świetlne.

W przypadku wykrywania za pomocą RK46C, przerwa w dowolnym punkcie pasa świetlnego jest wystarczająca do niezawodnego wykrywania obiektów na różnych wysokościach, np. palet lub „nieforemnych” kopert w branży internetowej sprzedaży wysyłkowej („worki polietylenowe”). Czujniki o pasie świetlnym 25 mm lub 60 mm są obsługiwane w taki sam sposób, jak inne fotoelektryczne czujniki refleksyjne z przyciskiem przyuczania i są bardzo łatwe w użyciu.

Refleksyjna kurtyna świetlna CSR 780 o wyższej rozdzielczości i dwóch długościach pola pomiarowego jest używana do mniejszych obiektów. 

Korzyści dla Ciebie

  • Uniwersalne, niezawodne wykrywanie i zwiększona niezawodność działania nawet w przypadku nieregularnych, przerywanych i odblaskowych powierzchni
  • Ciągłe wykrywanie obiektów o różnych rozmiarach i kształtach od krawędzi przedniej do tylnej w jednym czujniku dzięki dwóm poziomom przyuczania
  • Szybkie ustawianie dzięki wyraźnie widocznej wiązce światła

Zastosowania

APIC_PA_SR46C_pallet_sensor_oktabin_wl_15cm_300dpi_700x500px

Wykrywanie palet

Wymaganie:
Wszystkie rodzaje palet muszą być niezawodnie wykrywane na całej swojej długości. Należy także dopuścić wadliwe palety lub otwory w paletach.

Rozwiązanie:
Fotoelektryczne czujniki refleksyjne RK 46C potrafią niezawodnie wykrywać obiekty o nieregularnych kształtach oraz z otworami. Urządzenia wykorzystują w tym celu silny pas świetlny o szerokości 60 mm.

APIC_IL_SR46C_Detection-of-polybags-conveyor-belt_wl_15cm_300dpi_700x500px

Wykrywanie worków polietylenowych

Wymaganie:
Na przenośniku taśmowym worki polietylenowe muszą być niezawodnie wykrywane na całej swojej długości przy prędkości przesuwu do 2,5 m/s.

Rozwiązanie:
Fotoelektryczne czujniki refleksyjne RK 46C niezawodnie wykrywają na przenośniku taśmowym obiekty o wielkości zaledwie 3 mm. Urządzenia wykorzystują w tym celu silny pas świetlny o szerokości 25 mm. Dzięki częstotliwości przełączania wynoszącej 250 Hz, czujniki RK 46C wykrywają obiekty nawet przy dużych prędkościach przenośnika.

Właściwości techniczne

RK46C.DL3RK46C.DXL3CSR 780
Zasięg roboczy0,55–1,5 m0,4–2/4 m0–0,7 m
Długość pola pomiarowego25 mm40–60 mm96/432 mm
Minimalna wielkość3 mm2/8 mm1 mm
Wyjścia (2 w każdym)PNP, NPN lub push-pull, IO-LinkPNP, NPN lub push-pull, IO-Link2/1 push-pull lub 1 ostrzegawcze
PrzyłączeM12, przewódM12, przewódM12
Wymiary (WxLxH)20,5 x 76,3 x 44 mm20,5 x 76,3 x 44 mm34,2 x 181,8 x 28,6mm
Stopień ochronyIP67, IP69kIP67, IP69kIP 65
Czas reakcji2 ms2 ms2 ms
Źródło światłaŚwiatło czerwone (LED)Światło czerwone (LED)Podczerwień
Typowe obszary zastosowaniaWorki polietylenowe, torby wysyłkowe, paneleSkrzynie siatkowe, palety, składane pojemniki, powierzchnie perforowaneWyrzut, panele