Czujniki Simple Vision do wykrywania, kontroli i identyfikacji

Wysoce elastyczne i wydajne w różnych zastosowaniach.
Inteligentny czujnik Vision-Sensor IVS/DCR 1048i to kompaktowe, wszechstronne i wydajne urządzenie z funkcjami przetwarzania obrazu, do zadań identyfikacji i kontrolnych. Dostępne w różnych modelach i dwóch rozdzielczościach, dla największej możliwej elastyczności.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Wszechstronne urządzenie do wykrywania, identyfikacji i inspekcji:

Nowe czujniki Simple Vision serii IVS 1000i / DCR 1000i

Czujniki Simple Vision serii IVS 1000i i DCR 1000i to kompaktowe, wszechstronne i wydajne urządzenia z funkcjami przetwarzania obrazu umożliwiającymi wykrywanie, identyfikację i inspekcję. Szeroka gama modeli o dwóch różnych rozdzielczościach zapewnia maksymalną elastyczność.
Dzięki nowym wysoce skutecznym narzędziom do przetwarzania obrazu, łatwemu w konfiguracji oprogramowaniu, wymiennym obiektywom i zintegrowanemu oświetleniu LED o wysokiej wydajności nowe czujniki Simple Vision firmy Leuze zapewniają znakomite rezultaty oraz wysoką wydajność. 



Korzyści dla Państwa

  • Znakomita wydajność w zastosowaniach związanych z wykrywaniem, identyfikacją i inspekcją
  • Do wyboru dostępne są zróżnicowane modele, oferujące dwie różne rozdzielczości
  • Wydajne narzędzie do przetwarzania obrazu i przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny do szybkiej konfiguracji oraz bezproblemowej pracy
  • Zintegrowany cyfrowe interfejsy: TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP lub SFTP
  • Wymienne obiektywy zapewniają elastyczność, jeśli chodzi o odległość, pole widzenia i rozdzielczość
  • Zintegrowane, wydajne oświetlenie LED z możliwością przełączania, w kolorze białym i czerwonym zapewnia optymalny obraz o wysokim kontraście
  • Nakładane filtry do wymagających zadań, np. kontroli jakości w przypadku obiektów silnie odbijających światło lub przy zmiennym oświetleniu otoczenia
  • Kompaktowa obudowa umożliwia integrację w niemal wszystkich koncepcjach systemowych, również przy ograniczonym miejscu na montaż
  • Chroniony przez obudowę o klasie IP67 czujnik Vision działa niezawodnie również w wymagającym otoczeniu produkcyjnym

 



Oferujemy elastyczny wybór modeli, z opcjami urządzeń do różnych zadań i możliwości budżetowych:

DCR 1000i

Wydajny algorytm odczytu kodów gwarantuje wyjątkowo wysoki procent udanych odczytów. Model ten posiada opcjonalny ulepszony algorytm przeznaczony specjalnie do kodów DPM:

  • Odczyt kodów 1D/2D
  • Odczyt kodów DPM
  • Weryfikacja jakości druku (OCV)

IVS 1000i

Ten wszechstronny model umożliwia wykrywanie, inspekcję i identyfikację za pomocą jednego urządzenia. Ponadto dostępne są modele oferujące dwie różne rozdzielczości.

  • Wykrywanie obecności
  • Odczyt kodów 1D/2D
  • Pomiary i zliczanie
  • Wszechstronny czujnik do identyfikacji i inspekcji

Cechy wyróżniające

Szybkie uruchomienie i zróżnicowane możliwości zastosowania

Obsługa powszechnych protokołów przemysłowych

ivs1048 software main

Oprogramowanie Leuze Vision Studio oferuje wydajne narzędzia i statystyki do przetwarzania obrazu oraz inspekcji, z których można korzystać również offline. Aby obniżyć koszty i zaoszczędzić czas czujniki mogą być konfigurowane przez użytkownika bez specjalistycznego szkolenia i wiedzy. Czujniki Simple Vision mogą być stosowane do różnorodnych zadań przemysłowych:

  • Kontrola pozycji w celu sterowania systemami obsługi lub narzędziami, w celu korygowania pozycji przemieszczania
  • Identyfikacja części na podstawie oznaczeń, kształtu lub innych właściwości
  • Kontrola części pod kątem prawidłowej produkcji lub prawidłowego montażu
  • Pomiar i zliczanie części
  • Kontrola części pod kątem błędów
Industrieprotokolle_1400x400

Obsługiwane są popularne protokoły interfejsów, w tym TCP/IP, PROFINET, FTP i SFTP (Secure File Transfer Protocol). Dzięki temu komunikacja i rejestracja danych są proste. Do bezpośredniego sterowania prostymi procesami lub do podłączenia do PLC dostępne są również cyfrowe wejścia i wyjścia.

 

Wymienne obiektywy zapewniają elastyczność

Czujniki przetwarzania obrazu IVS 1048i / DCR 1048i dzięki czterem wymiennym obiektywom S-Mount z regulacją ostrości i dwóm różnym przesłonom oferują wysoką elastyczność w kwestiach odległości odczytu, pola widzenia, rozdzielczości oraz głębi ostrości.

CN-Field-of-view

Optyczna weryfikacja znaków (OCV)

Screenshot OCV

Czujnik DCR 1048i OCV może odczytywać kody 1D/2D w aplikacji i sprawdzać jakość nadruku (data przydatności, partia, seria itp.). Nie jest wymagana skomplikowana konfiguracja przy użyciu wielu parametrów. Czujnik należy jedynie nauczyć obrazu referencyjnego. Wadliwe wydruki spowodowane zatkanymi głowicami drukującymi, zużyciem atramentu lub problemami z przyczepnością można rozpoznawać podczas trwającego procesu. Wadliwe produkty można usuwać na wczesnym etapie.

Zastosowanie

APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px

IVS 1048i: Kontrola jakości w procesie etykietowania

Wymóg:
Na linii pakującej etykieta ma zostać naniesiona na opakowanie pierwotne. Etykieta musi zostać prawidłowo naniesiona przed umieszczeniem produktu w opakowaniu zbiorczym.

Rozwiązanie:
Nowy czujnik IVS 1048i o zmiennym polu widzenia oraz dużym zasięgu pozwala łatwo lokalizować i mierzyć etykiety oraz sprawdzać, czy zostały prawidłowo naniesione.

APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px

IVS 1048i: IVS: Wykrywanie kleju w procesach zamykania opakowań zbiorczych

Wymóg:
Jeśli do zamykania opakowań zbiorczych używany jest klej, należy zapewnić, że został on prawidłowo naniesiony przed zamknięciem kartonu.

Rozwiązanie:
Czujnik IVS 1048i może wykrywać i zliczać ścieżki kleju lub mierzyć ich długość, dlatego optymalnie nadaje się do tych zastosowań

APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px

IVS 1048i: Kontrola jakości podczas zgrzewania w procesach napełniania

Wymóg:
W systemie rozlewania napojów należy kontrolować, czy butelki są prawidłowo zamknięte.

Rozwiązanie:
Nowy czujnik Simple Vision IVS 1048i dzięki szerokiemu zakresowi narzędzi potrafi określić, czy zakrętka butelki jest prawidłowo zamknięta.

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

DCR 1048i: DCR 1048i: Jednoczesny odczyt wielu kodów 1D i 2D

Wymóg:
Na opakowaniu zbiorczym znajduje się zarówno kod 1D jak i 2D. W celu zapewnienia kontroli jakości, kody mają być skanowane przed zapakowaniem 5 sztuk do kartonu. Podczas tego procesu kody mają być identyfikowane jednocześnie za pomocą pojedynczego skanowania, niezależnie od typu kodu. 

Rozwiązanie:
Nowy czujnik DCR 1048i może wykrywać zarówno pojedyncze kody 1D lub 2D, jak i dowolną liczbę tych kodów w procesie dekodowania Multicode.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

DCR 1048i: Odczyt kodów bezpośrednio nadrukowanych na opakowaniu

Wymóg:
Kod 2D jest bezpośrednio nadrukowany na opakowaniu zbiorczym. Dekodowanie tzw. kodu DPM ma zasadnicze znaczenie dla identyfikowalności produktów.

Rozwiązanie:
Czujnik Simple Vision DCR 1048i DPM jest wyposażony w zoptymalizowany algorytm odczytu, przeznaczony specjalnie do skanowania kodów nadrukowanych bezpośrednio na opakowaniach.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

DCR 1048i: Kontrola etykiet z weryfikacją jakości druku (OCV)

Wymóg:
Na opakowaniach musi być umieszczony kod, data przydatności i numer partii. Należy jednocześnie wykryć kod i zweryfikować nadruk, aby upewnić się, że dane firmy są obecne, kompletne i czytelne.

Rozwiązanie:
The DCR 1048i OCV może identyfikować kody 1D/2D w tym samym czasie, porównując nadruk z nauczonym obrazem referencyjnym i oceniając, czy spełnia on wymaganą jakość (regulowana wartość progowa), czy nie.

Właściwości techniczne

  DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TOCV IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Wykrywanie (jasność, kontrast, piksele powierzchniowe, piksele krawędziowe)        •  •  •  •  •  •
Lokalizacja (powierzchnia, krawędzie, kształt)        •  •  •  •  •  •
Zliczanie (powierzchnia, krawędzie, kształt)          •  •    •  •
Pomiary (kąt, obwód, odległość, punkt do punktu, punkt do linii)          •  •    •  •
Wykrywanie kodów kreskowych  •  •      •      •
Lokalizacja kodów kreskowych   •  •      •      •
Zliczanie kodów kreskowych   •  •      •      •
Wykrywanie kodów kreskowych z oznaczeniem DPM    •        •      
Lokalizowanie kodów kreskowych z oznaczeniem DPM     •        •      
Zliczanie kodów kreskowych z oznaczeniem DPM     •        •      
Weryfikacja jakości druku (OCV)                
Dane optyczne
 
Typ Wysoka rozdzielczość – M4; niska rozdzielczość – M1
Imager Sony Global Shutter
Format optyczny 1/2,9”
Rozdzielczość (poz. x pion.) 1440 x 1080 pikseli; 736 x 480 pikseli
Rozmiar piksela (μm) 3,45 x 3,45
Maks. liczba klatek na sekundę (fps) 30
Strefa robocza Zależnie od optyki 50 – 2000 mm
Obiektyw S-Mount, 4 ogniskowe: 3,6, 8, 16, 25 mm
Szerokość przesłony Wszystkie obiektywy z przesłoną f/4 lub f/8
Dane elektryczne  
Zasilanie elektryczne  18 30 VDC
Prąd w obwodzie otwartym (maks.)  1000 mA @24V
Zintegrowane oświetlenie  Przełączalne zintegrowane oświetlenie: czerwone lub białe
Pamięć flash/liczba zadań  16 GB/do 255 zadań
Interfejsy  Cyfrowe we./wy., Ethernet 100 Mbit/s
Protokoły  TCP/IP, FTP/SFTP, PROFINET
Cyfrowe wejście/wyjście  2 + 1 zewnętrznego wyzwalacza / 4 + 1 sygnału gotowości; wszystkie push-pull; prąd obciążenia maks. 150 mA
Pamięć obrazów  przez FTP, SFTP / ręcznie w oprogramowaniu Vision Studio
Dane mechaniczne  
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)  85 x 45 x 34 mm
Przyłącze optyki  Wspornik S
Osłona obiektywu  PMMA
Mocowanie  4x gwint M3

IVS 108, IVS 1000i/ DCR 1000i - Simple Vision Sensor - Product information (PDF)