IVS 1058i ADJ-8F4-102-M4-TPRD

Czujnik Vision

Numer produktu: 50153482

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IVS 1158i AD0804-102-M4-S-TPRD
Czujnik Vision
Numer artykułu: 50154859
  • Seria: IVS 1100i
  • Interfejs: EtherNet IP
  • Funkcje oprogramowania: Lokalizacja: powierzchnia, krawędzie, kształt
  • Odległośćodczytu, maks.: 50 ... 2.000 mm
Numer artykułu: 50154859

Dostępność od ręki

Seria IVS 1000i
Imager Sony global Shutter
Funkcje oprogramowania Lokalizacja: powierzchnia, krawędzie, kształt
Wykrywanie części: jasność, kontrast, piksele powierzchni, piksele krawędzi
Odległość odczytu 50 ... 2.000 mm, Zależnie od obiektywu
Źródło światła LED, czerwony / biały, z możliwością przełączania wewnętrznego
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Rozdzielczość kamery poziomo 1.440 px
Rozdzielczość kamery pionowo 1.080 px
Ogniskowa 8 mm
Elektroniczny czas zamykania 0,025 ... 2 ms
Typ kamery Monochromatyczny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 24 W, w przypadku 24 V DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Architektura Klient
Serwer
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 10 / 100 Mbit/s
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Ethernet, wejście
Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem X
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 265 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Liczba LED 3 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie Vision Studio
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 67, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Plik EDS - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Vision Studio V26.1.3579 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - Calibration Target - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - EtherNet/IP - pdf