DCR 1058i ADJ-8F4-102-M4-TDPM

Stacjonarny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50153486

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
DCR 1158i AD0804-102-M4-S-TDPM
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu: 50154854
  • Seria: DCR 1100i
  • Interfejs: EtherNet IP
  • Funkcje oprogramowania: Zliczanie kodów
  • Czytelne rodzaje kodów: EAN 8/13
Numer artykułu: 50154854

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria DCR 1000i
Imager Sony global Shutter
Funkcje oprogramowania DPM (kody znakowane bezpośrednio)
Lokalizacja kodów
Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Wykrywanie kodów
Zliczanie kodów
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
Codabar
Code 39
Code 128
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Kod Aztec
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharmacode
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
Odległość odczytu 50 ... 2.000 mm, Zależnie od obiektywu
Źródło światła LED, czerwony / biały, z możliwością przełączania wewnętrznego
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Rozdzielczość kamery poziomo 1.440 px
Rozdzielczość kamery pionowo 1.080 px
Ogniskowa 8 mm
Wielkość modułu 0,127 ... 0,5 mm
Elektroniczny czas zamykania 0,025 ... 2 ms
Typ kamery Monochromatyczny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 24 W, w przypadku 24 V DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Funkcja programowalny
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Element przełączający Półprzewodnik MOSFET
Zasada przełączania Push-pull
Rodzaj EtherNet IP, Ethernet
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Architektura Klient
Serwer
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 10 / 100 Mbit/s
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Ethernet, wejście
Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem X
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 265 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
przez opcjonalny element mocujący
Liczba LED 3 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie Vision Studio
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 67, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Plik EDS - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Vision Studio V26.1.3579 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - Calibration Target - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - EtherNet/IP - pdf