Sterowniki bezpieczeństwa
Przegląd
Sterowniki bezpieczeństwa MSI 400
Kompaktowe i proste w konfiguracji
Kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa MSI 400 oceniają sygnały z różnych czujników bezpieczeństwa i w maszynach o rozmiarze od małego do średniego są stosowane do monitorowania obwodu bezpieczeństwa. Dzięki konfigurowalnej funkcji bezpieczeństwa można je bardzo łatwo dopasować do danych wymagań.
Korzyści dla Państwa
- Zawsze dopasowane
Seria MSI 400 dzięki 2 modułom podstawowym zawsze oferuje pasujące rozwiązanie – od funkcji standardowych aż po zintegrowane bramy. Wszystkie moduły podstawowe można odpowiednio do potrzeb modułowo rozbudowywać. - Oszczędność miejsca
Urządzenie o szerokości konstrukcyjnej 45 mm posiada zintegrowane 24 bezpieczne wejścia/wyjścia i protokołu przemysłowego Ethernetu. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej i ułatwia zamawianie dzięki pojedynczemu numerowi artykułu. - Najwyższa zdolność łączeniowa
Na każdym wyjściu systemu dostępne są odporne na zużycie zdolności łączeniowe 4 A. Dzięki temu można np. bezpośrednio sterować zaworami i nie są konieczne dodatkowe przekaźniki. - Szybka diagnostyka online
Zintegrowana diagnostyka online i dziennik systemowy zapewniają szybki przegląd statusu systemu.
Pozwala to szybko lokalizować możliwe problemy. Również rozwiązania do konserwacji zdalnej można realizować bez dodatkowych nakładów, a kosztowna konserwacja często jest zbędna.
Cechy wyróżniające
Perfekcyjny start – modułowa rozbudowa
Nawet standardowy moduł MSI 420 ma 20 bezpiecznych wejść, 4 wyjścia i 4 konfigurowalne IOS, co czyni go idealnym rozwiązaniem podstawowym do standardowych zastosowań. Odpowiednio do potrzeb wszystkie moduły podstawowe MSI 400 z modułami rozszerzającymi we./wy. można rozszerzać do maks. 116 bezpiecznych wejść i 56 bezpiecznych wyjść. Na każdym wyjściu systemu dostępne są odporne na zużycie zdolności łączeniowe 4 A. Oznacza to, że np. zawory mogą być sterowane bezpośrednio i nie są wymagane żadne dodatkowe przekaźniki.
Zintegrowane bramy
Sterowniki bezpieczeństwa MSI 400 można łatwo włączać w sieci przemysłowe. W urządzeniach o szerokości konstrukcyjnej jedynie 45 mm są już zintegrowane interfejs Ethernet i protokoły Ethernetu przemysłowego.
Dalsze moduły bramy
Integracja z dalszymi fieldbus, takimi jak EtherCAT, PROFIBUS i CANopen, następuje za pomocą modułów bramy.
Elastyczna technologia połączeń
Wszystkie moduły są dostępne do wyboru z wtykowymi zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi/Push-in – pozwala to na jeszcze lepsze dopasowanie do wymogów Twojej instalacji.
Wymienna pamięć programów
Dostępna od strony przedniej, wymienna pamięć programowa w formacie karty SD zapewnia dużą ilość miejsca na programy użytkowe. Upraszcza to obsługę wielu projektów, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu przy uruchomieniu, powielaniu i serwisowaniu. Zamocowana na sterowniku pokrywa chroni pamięć przed przypadkowym wyjęciem.
Zawsze szybkie łączenie
Zintegrowane interfejsy USB i Ethernet umożliwiają elastyczny dostęp do systemu. Dzięki temu informacje o statusie i diagnostyczne są szybko dostępne podczas projektowania i pracy.
Optyczny wskaźnik funkcji za pomocą LED
Wszystkie wejścia i wyjścia systemu dysponują wskaźnikami LED, jednoznacznie przyporządkowanymi poprzez przyłącza. Są one uzupełniane przez dalsze diody LED, wskazujące status modułu. Pozwala to szybko i bezbłędnie rozpoznawać stan roboczy systemu.
Prosto do celu z MSI.designer
Dzięki narzędziu konfiguracyjnemu MSI.designer możesz tworzyć projekty w prosty i wydajny sposób. Niewymagające licencji oprogramowanie obejmuje obszerną bibliotekę z ponad 50 certyfikowanymi blokami funkcyjnymi i wspiera Cię w tworzeniu, kontroli i dokumentacji projektów.
Intuicyjna konfiguracja
Dzięki intuicyjnej obsłudze można bardzo szybko utworzyć konfigurację. Czujników i aktuatorów można używać bezpośrednio w edytorze logiki i łączyć je w jednym kroku roboczym z blokiem funkcyjnym. Dowolnie definiowane strony i zestawianie bloków funkcyjnych zapewniają przy tym dobrą przejrzystość. Możliwy jest także równoległy widok wielu stron logiki, a dzięki przesuwnym oknom zawsze możesz widzieć te elementy, które optymalnie wspierają Twoją pracę.
Obszerna biblioteka bloków funkcyjnych
Biblioteka MSI.designer dysponuje ponad 50 certyfikowanymi blokami funkcyjnymi. Dzięki temu typowe funkcje, takie jak restart, analiza 2-ręcznych urządzeń obsługowych i kontrola styczników oraz bardziej złożone funkcje, takie jak przebiegi mutingu, są wstępnie skonfigurowane i można je szybko realizować. W jeden projekt można włączyć do 300 bloków funkcyjnych.
Zintegrowana symulacja
Funkcja symulacji i zintegrowany analizator logiczny umożliwiają kontrolę zaprogramowanych funkcji już na komputerze. Ewentualnie wymagane dopasowania można dzięki temu wprowadzać już na etapie projektowania, a nie dopiero podczas montażu na maszynie. Pozwala to znacząco skrócić czas uruchomienia na miejscu.
Profesjonalny raport
Funkcja dokumentacji zbiera niemal wszystkie informacje o projekcie w wyczerpujący, przejrzysty raport. Użytkownik może konfigurować raport, dzięki czemu za naciśnięciem przycisku, przy niewielkim nakładzie pracy, powstaje istotny składnik zgodnej z normami dokumentacji maszyny.
Analiza wielu czujników bezpieczeństwa z konfigurowalnymi funkcjami bezpieczeństwa
Wymaganie:
Integracja wielu czujników bezpieczeństwa z układem sterowania maszyny lub systemu. Wymagane są również takie funkcje, jak konfiguracja opóźnień czasowych zwolnienia urządzenia blokującego lub łącza sygnałowego.
Rozwiązanie:
Rozszerzalny sterownik bezpieczeństwa MSI 400 już w module podstawowym posiada 24 bezpieczne wejścia/wyjścia oraz interfejs Ethernet z protokołami Industrial-Ethernet. Dzięki niewymagającemu licencji oprogramowaniu konfiguracyjnemu MSI.designer projektowanie przebiega szybko i sprawnie.
Ochrona dostępu na liniach przenośników, z funkcją mutingu
Wymaganie:
Ochrona dostępu do linii przenośnika ma uniemożliwiać wejście osób do strefy niebezpiecznej i jednocześnie pozwalać na transport materiału.
Rozwiązanie:
Funkcja mutingu mostkuje czujnik bezpieczeństwa w kontrolowany sposób, umożliwiając przejazd materiału. Specjalne moduły funkcyjne mutingu sterownika bezpieczeństwa MSI 400 lub wykonany jako moduł polowy interfejs mutingu MSI-MD-FB przejmują przy tym sterowanie procesem mutingu.
Bezpieczne monitorowanie pras
Wymaganie:
Specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pras mechanicznych i hydraulicznych są opisane w normie EN ISO 16092. Realizacja tych wymagań i integracja z przebiegami pracy powinny być wspierane i ułatwiane przez narzędzie konfiguracyjne.
Rozwiązanie:
Do zastosowań w prasach mimośrodowych i hydraulicznych narzędzie konfiguracyjne MSI.designer oferuje specjalną bibliotekę funkcji. Zawiera ono dopasowane bloki funkcyjne dla sterownika i zabezpieczenia dla pras, dzięki czemu umożliwia prostą i szybką konfigurację.
Właściwości techniczne
MSI 400
| Moduły podstawowe o szerokości konstrukcyjnej 45 mm, z 24 bezpiecznymi wejściami/wyjściami | |
| Możliwość rozszerzenia do 116 bezpiecznych wejść i 56 bezpiecznych wyjść | |
| Optyczny wskaźnik funkcji za pomocą diod LED dla każdego wejścia/wyjścia systemu | |
| Bramy do PROFINET, Ethernet/IP i Modbus są zintegrowane z modułem podstawowym. Dla EtherCAT, PROFIBUS i CANopen dostępne są moduły Gateway | |
| Funkcje bezpieczeństwa dla sterowania prasą | |
| Zdolność łączeniowa 4 A, odporna na zużycie | |
| Wszystkie urządzenia do wyboru z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi |
MSI.designer
| Ponad 50 certyfikowanych modułów funkcyjnych | |
| Do 300 modułów funkcyjnych na projekt | |
| Swobodna aranżacja widoków z możliwością podziału na wiele ekranów | |
| Połączenie czujników/aktuatorów i bloków funkcyjnych bezpośrednio w edytorze logiki, z automatycznym przyporządkowaniem wejść i wyjść | |
| Funkcje symulacji i zintegrowany analizator logistyki do kontroli skonfigurowanych funkcji | |
| Ochrona projektów i bloków funkcyjnych za pomocą haseł | |
| Diagnostyka online z dziennikiem systemowym i funkcją zdalnej konserwacji |
Lista artykułów
- Rodzaj: Sterownik bezpieczeństwa
- Liczba wejść: 16 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
- Interfejs: Ethernet, USB
- Rodzaj: Sterownik bezpieczeństwa
- Liczba wejść: 16 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk śrubowy
- Interfejs: Ethernet, USB
- Rodzaj: Sterownik bezpieczeństwa
- Liczba wejść: 16 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
- Interfejs: Ethernet, USB
- Rodzaj: Sterownik bezpieczeństwa
- Liczba wejść: 16 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk śrubowy
- Interfejs: Ethernet, USB
- Rodzaj: Fieldbus Gateway
- Interfejs: EtherCAT
- Rodzaj: Moduł I/O niezabezpieczony
- Liczba wejść: 4 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
- Rodzaj: Moduł I/O niezabezpieczony
- Liczba wejść: 4 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk śrubowy
- Rodzaj: Fieldbus Gateway
- Interfejs: PROFIBUS DP
- Rodzaj: Fieldbus Gateway
- Rodzaj zacisku: Zacisk śrubowy
- Interfejs: CANopen
- Rodzaj: Bezpieczny moduł wejściowy
- Liczba wejść: 8 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
- Rodzaj: Bezpieczny moduł wejściowy
- Liczba wejść: 8 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk śrubowy
- Rodzaj: Bezpieczny moduł I/O
- Liczba wejść: 8 Piece(s)
- Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy