Skaner laserowy

Seria przełączających skanerów laserowych ROD 100 umożliwia precyzyjne wykrywanie obiektów – zarówno pojedynczych, jak i złożonych grup obiektów – i gwarantuje niezawodną ochronę przed kolizjami w wymagających zastosowaniach. Łącząc dużą szybkość skanowania z wysoką rozdzielczością kątową, zapewniają precyzyjne wyniki nawet przy dużych prędkościach. Częstotliwość przełączania 80 Hz umożliwia płynne procesy nawet przy dynamicznych ruchach przemieszczania i transportu.

Inteligentne monitorowanie okien wspomaga proaktywną konserwację, maksymalizując w ten sposób czas pracy systemów przemysłowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenia można z łatwością zintegrować z kompaktowymi środowiskami produkcyjnymi lub oszczędnymi systemami pojazdów sterowanych automatycznie (AGV), co zapewnia maksymalną elastyczność przy minimalnym nakładzie pracy związanym z instalacją.
RD100_300_solo_Headerformat

Przełączający skaner laserowy do zadań wykrywania wielu obiektów i ochrony antykolizyjnej

Przełączające skanery laserowe serii ROD 100 nadają się do precyzyjnego wykrywania jednego lub kilku obiektów, a także do zadań związanych z ochroną antykolizyjną. Wyróżniają się wysoką prędkością skanowania przy wysokiej rozdzielczości kątowej. Częstotliwość przełączania 80 Hz sprawia, że doskonale sprawdzają się w zastosowaniach o wysokiej prędkości przemieszczania. Zintegrowane monitorowanie szybki wspomaga konserwację predykcyjną i zapewnia wysoką dostępność systemu. Dzięki kompaktowej konstrukcji te skanery laserowe można montować również w ograniczonych przestrzeniach produkcyjnych i małych automatycznie sterowanych pojazdach (AGV).



Korzyści dla Państwa

  • Wykrywanie szybkich obiektów dzięki wysokiej częstotliwości skanowania 80 Hz
    Dzięki wysokiej częstotliwości skanowania wynoszącej 80 Hz, ROD 100 jest idealny do zadań unikania kolizji w szybko poruszających się pojazdach sterowanych automatycznie (AGV). Wysoka częstotliwość przełączania zapewnia również precyzyjne i niezawodne wykrywanie obiektów w systemach transportu ciągłego.

  • Duża elastyczność monitorowania dzięki 16 przełączanym konfiguracjom
    Konfigurowalne zakresy wykrywania pozwalają na dostosowanie urządzenia do wielu różnych środowisk aplikacji. Na przykład można niezawodnie wykrywać obiekty o różnych rozmiarach. W zastosowaniach w pojazdach sterowanych automatycznie (AGV) można również mapować i monitorować wszystkie kierunki jazdy. Zwiększa to zdolność systemu do dostosowywania się do złożonych i dynamicznych środowisk.

  • Konserwacja predykcyjna poprzez monitorowanie szybki
    Zintegrowane monitorowanie szybki umożliwia wczesne wykrycie zanieczyszczeń, a wysoka dostępność systemu jest możliwa dzięki konserwacji predykcyjnej.

  • Doskonała integracja dzięki kompaktowej konstrukcji
    Dzięki kompaktowym rozmiarom wynoszącym zaledwie 80 x 80 x 85 mm skaner laserowy można zamontować w najmniejszych przestrzeniach instalacyjnych w produkcji i intralogistyce, a także w AGV.

  • Do stosowania w wysokich i niskich zakresach temperatur
    Niezależnie od tego, czy chodzi o przechowywanie w bardzo niskiej temperaturze, czy o podwyższone wymagania temperaturowe – ROD 100 niezawodnie funkcjonuje w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.

  • Solidna konstrukcja
    Skaner laserowy ROD 100 jest szczególnie wytrzymały i przeznaczony do użytku w wymagających środowiskach dzięki stopniowi ochrony IP 67, solidnej metalowej obudowie i zintegrowanej diodzie laserowej o długości fali 905 nm.

Przejdź bezpośrednio do wyboru artykułu



Cechy wyróżniające

Konserwacja predykcyjna poprzez monitorowanie szybki
RD300_dust_700x500px_(1)

Skanery laserowe serii ROD stale monitorują szybkę, aby wcześnie wykryć zabrudzenia. Gdy tylko zdefiniowana wartość progowa zostanie przekroczona, automatycznie wysyłany jest komunikat o konserwacji. Konserwacja predykcyjna w znacznym stopniu przyczynia się do wysokiego poziomu dostępności systemu.

Elastyczność zastosowań dzięki kompaktowej konstrukcji
RD300_AGV_700x500px_(1)

Dzięki kompaktowej konstrukcji o wymiarach 80 x 80 x 85 mm te skanery laserowe idealnie nadają się do montażu w ograniczonych przestrzeniach w pojazdach oraz do innych zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. 

Wytrzymała konstrukcja i szeroki zakres temperatur
RD300_warm_kalt2_700x500px_(2)

Skanery laserowe serii ROD wyróżniają się solidną obudową i szerokim zakresem temperatur. Nadają się do stosowania w wymagających środowiskach od -30°C do +60°C i dlatego są idealnie do zastosowań w sektorze głębokiego mrożenia, a także do wymagań dotyczących wysokich temperatur, takich jak w przypadku produkcji akumulatorów.

Zastosowanie

ROD100_AGV_Ladungsverschiebung_700x500px

Kontrola odległości w pojazdach AGV

Wymaganie:
Pojazdy sterowane automatycznie (AGV) muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ładunek lub części ładunku na palecie nie przesuwała się i nie wystawała poza boki podczas ruchu.

Rozwiązanie:
Skanery laserowe serii ROD 100 umożliwiają monitorowanie pod kątem ładunków wystających z pojazdów AGV. W przypadku wykrycia przesunięcia ładunku pracownicy magazynu mogą odpowiednio reagować.

ROD100_Kollisionserkennung_FTS_700x500px

Ochrona pojazdów AGV przed kolizją

Wymaganie:
Kilka pojazdów sterowanych automatycznie (AGV) autonomicznie transportuje towary w ramach procesów produkcyjnych. Zintegrowane czujniki muszą niezawodnie zapobiegać kolizjom i zapewniać bezpieczeństwo procesu.

Rozwiązanie:
Dzięki wysokiej częstotliwości skanowania wynoszącej 80 Hz, ROD 100 jest idealny do stosowania w dynamicznych aplikacjach, zwłaszcza jako rozwiązanie antykolizyjne w szybko poruszających się pojazdach AGV.

ROD100_Kollisionerkennung_OHV_700x500px

Zabezpieczenie antykolizyjne systemów podwieszanych przenośników

Wymaganie:
W zautomatyzowanym systemie przenośników jednostki transportowe są zawieszone pod sufitem na szynie lub systemie szynowym, a prędkość jazdy poszczególnych jednostek może się różnić. Czujniki służą do zapobiegania kolizjom jednostek transportowych.</p>

Rozwiązanie:
Przełączający skaner laserowy ROD 100 może być używany do ustalania pola w obszarze hamowania, które jest aktywowane, gdy poprzedzająca jednostka transportowa blokuje ścieżkę lub części systemu kolidują z systemem przenośników. W ten sposób można uniknąć kolizji.

ROD100_Eimererkennung_700x500px

Jednoczesna kontrola obecności na kilku liniach

Wymaganie:
Kilka linii z przenośnikami taśmowymi musi być kontrolowanych jednocześnie, aby upewnić się, że wszystkie obiekty znajdują się w zamierzonych pozycjach. W przypadku braku jednego lub kilku obiektów musi zostać przesłany sygnał przełączający.

Rozwiązanie:
Przełączający skaner laserowy ROD 100 może przeprowadzać kilka kontroli obecności jednocześnie z trzema niezależnymi wyjściami na poziomie jednej wiązki.

APIC_AI_ROD300_BCL200_Baggage_task_wl_700x500px

Kontrola wysokości przy zdawaniu bagażu na lotnisku

Wymaganie:
Do kontroli wysokości bagażu i monitorowania wchodzenia pasażerów na pokład należy utworzyć elastycznie konfigurowalną strefę na stanowisku samodzielnego zdawania bagażu i podłączyć ją do systemu kontroli odprawy bagażowej za pomocą czujników.

Rozwiązanie:
Skanery obszarowe ROD 100/300 z dowolnie konfigurowalnymi polami detekcji i kątem detekcji 275° idealnie nadają się do tego zadania dzięki interfejsom opartym na sieci Ethernet. Do działania aplikacji potrzebne są dwa urządzenia: jedno do weryfikacji wysokości bagażu, a drugie do monitorowania wchodzenia pasażerów na pokład.

Właściwości techniczne

Cecha ROD 100
Kąt skanowania275°
Rozdzielczość kątowa 0,2° przy 80 Hz
Odległość pomiaru 5,5 m przy stopniu remisji 2%
15 m przy stopniu remisji 10%
25 m przy stopniu remisji 90%
Powtarzalność +/- 20 mm
Rozproszenie na poziomie wiązki +/- 0,2°
Interfejsy EtherNet (TCP / UDP) do konfiguracji
Wejścia: 4 (PNP)
Wyjścia: 3 wyjścia (PNP) + 2 wyjścia ostrzegawcze
Liczba konfiguracji 16 (z 3 strefami)
Stopień ochrony IP 67
Wymiary 80 mm x 80 mm x 85 mm
Zakres temperatur -30°C – +60°C
Długość fali LED 905 nm
Podstawa funkcjonowania Przełączanie

ROD 100/300/500 – Laserowe skanery przełączające i pomiarowe – Informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)