Jednostki przyłączeniowe IO-Link
Cechy wyróżniające

Obsługa wielu protokołów dla ustandaryzowanego projektu instalacji
Moduły nadrzędne IO-Link firmy Leuze są wyposażone w wiele protokołów. Obsługują oparte na sieci Ethernet protokoły fieldbus PROFINET i Ethernet / IP * do wymagającej komunikacji przemysłowej w czasie rzeczywistym, a także Modbus TCP do połączenia z prostszymi sterownikami programowalnymi, terminalami operatorskimi lub systemami SCADA. Pozwala to korzystać z modułów z większością powszechnych sterowników. Stopień standaryzacji maszyny został zwiększony, a mniejsza złożoność przyczynia się do zredukowanych kosztów magazynowania i prostszej konserwacji.
Ponadto Leuze oferuje warianty urządzenia zgodne ze standardem OPC UA, które mogą być integrowane bezpośrednio z systemami bazującymi na chmurze. Dzięki konfiguracji internetowej może działać również jako samodzielne rozwiązanie.

Proste okablowanie dzięki standardowym złączom M12 Power
Zasilanie modułów IO-Link firmy Leuze odbywa się poprzez standardowe złącza M12 Power. Dzięki obsłudze wielu protokołów, jeden typ urządzenia może być używany do integracji w sieci Ethernet i PROFINET. Redukuje to liczbę wariantów i przez to ułatwia utrzymanie magazynu.
Dzięki prądowi znamionowemu do 16 A, złącza M12 L-coded oferują również około 80% większą moc niż wtyczki 7/8". W zastosowaniach daisy chain można dzięki temu łączyć ze sobą znacznie więcej modułów bez konieczności dodatkowego zasilania energią. Wymagana jest mniejsza liczba zasilaczy, a okablowanie równoległe jest zredukowane, dzięki czemu można lepiej wykorzystać nawet ciasne przestrzenie instalacyjne.

Wygodna konfiguracja i możliwości diagnostyki
System MD7 umożliwia wysoką przejrzystość danych i procesów. Moduł nadrzędny oferuje obszerne możliwości wywoływania danych diagnostycznych i informacji o stanie – bezpośrednio na urządzeniu lub przez serwer sieci Web. Ponadto przez zintegrowany serwer sieci Web z interpreterem IODD można całkowicie skonfigurować podłączane urządzenia IO-Link.
Dzięki Leuze Service Tool (dostępne już wkrótce) zaoferujemy klientom dodatkowe, wydajne oprogramowanie z m.in. następującymi funkcjami:
- Zarządzanie urządzeniami: automatyczne wyszukiwanie urządzeń Leuze w sieci, wskazanie typu urządzenia i wersji oprogramowania sprzętowego
- Wydajna konfiguracja sieci, np. przydzielanie adresów IP
- Szybka identyfikacja poszczególnych urządzeń w sieci dzięki funkcji WINK (migający wskaźnik LED)
- Zapisywanie ustawień urządzenia

Kompetencje systemowe ekspertów w zakresie IO-Link
Dopasowane systemy złożone z modułów nadrzędnych IO-Link i czujników firmy Leuze zwiększają stopień standaryzacji Państwa maszyny. Poprzez hub IO-Link można ekonomicznie włączać czujniki cyfrowe w instalację. Jako jeden z członków-założycieli konsorcjum IO-Link firma Leuze jest od 2002 r. aktywnie zaangażowana w dalszy rozwój tego otwartego standardu interfejsów. W ten sposób zapewniamy, że moduły we./wy. z technologią IO-Link firmy Leuze mogą bez zakłóceń komunikować się z komponentami innych producentów, dzięki czemu stanowią przyszłościową inwestycję.