MD 742-11-82X5-12
Hub IO-Link
| Seria | MD 700i |
| Rodzaj | Hub we./wy. |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 15 mA |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 16 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 16 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Napięcie przełączające | 24 V |
| Rodzaj | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Typ portów | A |
| Specyfikacja | V1.1 |
| SIO-Mode support | Tak |
| Liczba przyłączy | 9 Piece(s) |
| Przyłącz czujników | 8 Piece(s) |
| Przyłącza dla napięcia zasilania | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Połączenie z modułem nadrzędnym IO-Link |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 54 mm x 27,4 mm x 150 mm |
| Materiał obudowy | Bezhalogenowe Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 244 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 IP 67 IP 69K |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
| ECLASS 8.0 | 19170106 |
| ECLASS 9.0 | 19170106 |
| ECLASS 10.0 | 19170490 |
| ECLASS 11.0 | 19170490 |
| ECLASS 12.0 | 19170490 |
| ECLASS 13.0 | 19170490 |
| ECLASS 14.0 | 19170490 |
| ECLASS 15.0 | 19170490 |
| ECLASS 16.0 | 19170490 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| UNSPSC 26.08 | 43222600 |