ROD4-MS
System montażowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Przeznaczony dla | Optyczne czujniki odległości rotoScan ROD-4 |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 192 mm x 57 mm x 156 mm |
| Masa netto | 700 g |
| Wersja elementu mocującego | System montażowy |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Numer taryfy celnej | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |