Rozwiązania czujnikowe do transportu bagażu

Po odprawie bagażowej walizki są zwykle sortowane poza zasięgiem wzroku na przenośnikach taśmowych, tacach transportowych itp. i transportowane do odpowiedniej bramki w celu załadunku.

Suitcase-Transport_700x500px

Rozpoznawanie bagażu na przenośniku taśmowym

APIC_AI_SR46C_Gepcktransport_wl_700x500px

Wymaganie:

W tym zastosowaniu niezbędne jest niezawodne wykrywanie obiektów wzdłuż przenośnika bagażowego, niezależnie od koloru i powierzchni, przy wysokiej niewrażliwości na światło otoczenia. Łatwe wyrównanie z widocznym czerwonym światłem ułatwia uruchomienie i konserwację. 

Rozwiązanie:

Mocne czujniki refleksyjne PRK 36D i RK 46C z dużą, doskonale widoczną plamką świetlną lub pasmem świetlnym zapewniają niezawodną detekcję nawet w różnych warunkach otoczenia.

Wykrywanie bagażu

Gepaeckfoerderung-PRK-15_700x500px

Wymaganie:

W systemach przenośników bagażowych czujniki i reflektory są często montowane w sposób zapewniający ich ochronę w bocznych panelach przenośnika. Kluczowe znaczenie ma szybki montaż oraz precyzyjne ustawienie w ograniczonej przestrzeni montażowej w obszarze prowadzenia bocznego. Zastosowane czujniki muszą również zapewniać niezawodne wykrywanie – nawet w przypadku zakłóceń optycznych, takich jak odbicia lub zanieczyszczenia pyłem.

Rozwiązanie:

Czujniki fotoelektryczne typu retrorefleksyjnego serii PRK15 z diodą LED Power PinPoint® umożliwiają szybkie uruchomienie i łatwe ustawienie dzięki niewielkiej, precyzyjnej plamce świetlnej. Ich wysoka gęstość energii zapewnia duży zapas wydajności oraz duży zasięg działania, nawet przy zastosowaniu kompaktowych reflektorów. Zapewniają one również niezawodne wykrywanie niezależnie od koloru obiektu lub tekstury powierzchni, w tym w przypadku powierzchni odbijających światło.

Zabezpieczanie punktów dostępowych

APIC_AI_L300_suitcase_transport_wl_700x500px

Wymaganie:

Dostęp do zautomatyzowanej sekcji i elementów sterujących jest ważny dla konserwacji, ale musi być zabezpieczony odpowiednimi czujnikami bezpieczeństwa. Wygodny dostęp konfiguracyjny bezpośrednio na czujniku ułatwia obsługę.

Rozwiązanie:

Solidne przełączniki z blokadą bezpieczeństwa L300 oferują wymagane zabezpieczenia w połączeniu z łatwymi elementami obsługowymi. Obrotowa głowica umożliwia elastyczne ustawienie siłownika.

Sterowanie taśmowe

APIC_AT_GS04_belt_conveyor_wl_700x500px

Wymaganie:

W celu zapewnienia energooszczędnego i zorientowanego na zapotrzebowanie sterowania taśmami przenośnikowymi ważne jest monitorowanie ich rzeczywistego ruchu.

Rozwiązanie:

Istnieje kilka wariantów tego rozwiązania – jeden wykorzystujący standardowe czujniki, które skanują wirnik: Czujnik optyczny GS04 lub w przypadku wirnika metalowego czujnik indukcyjny zamontowany na osi taśmy przenośnika. Inną opcją jest wykrycie ruchu za pomocą enkodera umieszczonego pod przenośnikiem taśmowym.

Odczyt kodów na półkach bagażowych

Suitcase-transport_BCL-200_700x500px

Wymaganie:

Poszczególne elementy bagażu są przypisywane do kodu platformy transportowej i automatycznie transportowane do odpowiedniego miejsca docelowego. Kody muszą być odczytywane szybko i niezawodnie wzdłuż przenośnika. Preferowana jest topologia liniowa.

Rozwiązanie:

Optyczne czytniki kodów z oszczędzającymi miejsce zwierciadłami odchylającymi i zintegrowanym interfejsem sieciowym od BCL 200i lub BCL 300i są zoptymalizowane pod kątem tego zadania. Dostępne są inne wersje czytników kodów optycznych.

Identyfikacja półki bagażowej

Suitcase-transport_RDH200_700x500px

Wymaganie:

Na niektórych lotniskach tacki do transportu bagażu są identyfikowane za pomocą transponderów RFID i automatycznie transportowane do odpowiedniego miejsca docelowego. Kody muszą być odczytywane szybko i niezawodnie wzdłuż przenośnika. Preferowana jest topologia liniowa.

Rozwiązanie:

Urządzenia RFID z serii RDH 200 są przeznaczone do takich zastosowań i, w zależności od interfejsu, są dostępne w wersji do montażu z boku lub pod spodem. Warunki środowiskowe mają znacznie mniejszy wpływ na technologię RFID niż na optyczne czytniki kodów.