AC-ABF11.INV
Jednostka potwierdzająca
| Uzbrojenie styków | NO(1) |
| Prąd przełączający przez przycisk | 1 ... 1.000 mA |
| Obciążenie prądem, maks. | 10 A |
| Pobór prądu, maks. | 5 ... 20 mA, LED |
| Znamionowe napięcie izolujące | 500 V AC/DC |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
| Masa netto | 250 g |
| Kolor obudowy | czarny szary |
| Materiał blachy zaciskowej | Stal nierdzewna |
| Rodzaj wskazania | LED Światło ciągłe |
| Elementy sterujące | 1 nadajnik komend |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | III |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |